norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo de acero inoxidable.
Perno de latón o de POM.
Versión:Tornillo con acabado natural.Indicación:Los tornillos de presión son ideales para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles y piezas con tratamiento superficial.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07119 Tornillos de presión de acero inoxidable 162 kB
 Clases de resistencia 126 kB

Planos

Tornillos de presión de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del componente
DD1LL3SWFiltro
07119-041XlatónM42,56,5/10,5/16,5/30,5/40,51,22
07119-051XlatónM538,5/12,5/20,5/30,5/40,51,32,5
07119-061XlatónM6411,5/13,5/17,5/21,5/26,5/41,5/51,5/61,51,93
07119-081XlatónM85,512/22/32/52/62/822,44
07119-101XlatónM10714/18/27/372,65
07119-121XlatónM128,522,5/32,5/42,53,36
Referencia

Material
del componente
DD1LL3SWFiltro
07119-1041XPOMM427/9/11/13/17/31/411,72
07119-1051XPOMM539/11/13/17/21/31/411,82,5
07119-1061XPOMM63,511,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,31,73
07119-1081XPOMM8513,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,624
07119-1101XPOMM106,517,9/21,9/26,9/36,92,55
07119-1121XPOMM12822,1/32,1/42,12,96