|
|
07111Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo y bola de acero inoxidable.Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:La bola aplanada permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°. Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | L | Ø de bola | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07111-2046 | B | M4 | 1,4 | 5,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 104.78 MXN | | 07111-2048 | B | M4 | 1,4 | 7,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 104.78 MXN | | 07111-20410 | B | M4 | 1,4 | 9,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 105.04 MXN | | 07111-20412 | B | M4 | 1,4 | 11,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 105.04 MXN | | 07111-20416 | B | M4 | 1,4 | 15,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 107.64 MXN | | 07111-2058 | B | M5 | 2 | 7,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 112.84 MXN | | 07111-20510 | B | M5 | 2 | 9,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 113.88 MXN | | 07111-20512 | B | M5 | 2 | 11,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 114.40 MXN | | 07111-20516 | B | M5 | 2 | 15,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 116.48 MXN | | 07111-20520 | B | M5 | 2 | 19,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 118.56 MXN | | 07111-20525 | B | M5 | 2 | 24,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 119.86 MXN | | 07111-20610 | B | M6 | 3 | 10,1 | 4 | 3 | 9 | | | 125.58 MXN | | 07111-20612 | B | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 9 | | | 126.88 MXN | | 07111-20616 | B | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 9 | | | 127.92 MXN | | 07111-20620 | B | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 9 | | | 128.96 MXN | | 07111-20625 | B | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 9 | | | 129.48 MXN | | 07111-20650 | B | M6 | 3 | 50,1 | 4 | 3 | 9 | | | 196.30 MXN | | 07111-20660 | B | M6 | 3 | 60,1 | 4 | 3 | 9 | | | 205.40 MXN | | 07111-20680 | B | M6 | 3 | 80,1 | 4 | 3 | 9 | | | 222.82 MXN | | 07111-20810 | B | M8 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 147.94 MXN | | 07111-20812 | B | M8 | 4,1 | 12,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 149.24 MXN | | 07111-20816 | B | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 149.50 MXN | | 07111-20820 | B | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 150.02 MXN | | 07111-20825 | B | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 150.02 MXN | | 07111-20830 | B | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 150.02 MXN | | 07111-20850 | B | M8 | 4,1 | 50,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 248.30 MXN | | 07111-20860 | B | M8 | 4,1 | 60,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 274.30 MXN | | 07111-20880 | B | M8 | 4,1 | 80,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 301.34 MXN | | 07111-21012 | B | M10 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 | | | 169.52 MXN | | 07111-21016 | B | M10 | 5,6 | 16,3 | 7 | 5 | 20 | | | 171.86 MXN | | 07111-21020 | B | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 20 | | | 172.12 MXN | | 07111-21025 | B | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 | | | 172.12 MXN | | 07111-21035 | B | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 20 | | | 173.94 MXN | | 07111-21216 | B | M12 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 213.46 MXN | | 07111-21220 | B | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 215.28 MXN | | 07111-21230 | B | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 221.26 MXN | | 07111-21240 | B | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 223.60 MXN | | 07111-21620 | B | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | | | 373.62 MXN | | 07111-21625 | B | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 | | | 375.18 MXN | | 07111-21635 | B | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | | | 383.24 MXN | | 07111-21650 | B | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 | | | 390.78 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|