norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Seguro roscado de nylon.
Versión:Tornillo negro. Bola endurecida, acabado natural.Indicación:La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.Indicación sobre el dibujo:
Forma B: con bola aplanada

L2 = aprox. dos filetes
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07105 Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada, con seguro roscado 166 kB
 Clases de resistencia 126 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada, con seguro roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
DD1LL1Ø de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07105-20610Bacero del apoyo de cilindrosM6310,13,5439 121.86 MXN
07105-20616Bacero del apoyo de cilindrosM6316,17439 121.86 MXN
07105-20620Bacero del apoyo de cilindrosM6320,17439 117.39 MXN
07105-20625Bacero del apoyo de cilindrosM6325,17439 149.54 MXN
07105-20650Bacero del apoyo de cilindrosM6350,17439 107.89 MXN
07105-20660Bacero del apoyo de cilindrosM6360,17439 114.60 MXN
07105-20810Bacero del apoyo de cilindrosM84,110,33,55,5410 134.45 MXN
07105-20812Bacero del apoyo de cilindrosM84,112,355,5410 134.45 MXN
07105-20820Bacero del apoyo de cilindrosM84,120,385,5415 134.45 MXN
07105-20825Bacero del apoyo de cilindrosM84,125,385,5415 138.92 MXN
07105-20830Bacero del apoyo de cilindrosM84,130,385,5415 135.01 MXN
07105-20850Bacero del apoyo de cilindrosM84,150,385,5415 116.27 MXN
07105-20860Bacero del apoyo de cilindrosM84,160,385,5415 117.68 MXN
07105-20880Bacero del apoyo de cilindrosM84,180,385,5415 119.35 MXN
07105-21012Bacero del apoyo de cilindrosM105,612,357520 149.54 MXN
07105-21016Bacero del apoyo de cilindrosM105,616,397520 149.54 MXN
07105-21020Bacero del apoyo de cilindrosM105,620,397520 138.63 MXN
07105-21025Bacero del apoyo de cilindrosM105,625,397520 150.93 MXN
07105-21035Bacero del apoyo de cilindrosM105,635,397520 158.76 MXN
07105-21216Bacero del apoyo de cilindrosM12716,288,5630 200.12 MXN
07105-21220Bacero del apoyo de cilindrosM12720,2108,5630 201.24 MXN
07105-21230Bacero del apoyo de cilindrosM12730,2108,5630 220.53 MXN
07105-21240Bacero del apoyo de cilindrosM12740,2108,5630 236.18 MXN
07105-21620Bacero del apoyo de cilindrosM1610,7201012860 305.77 MXN
07105-21625Bacero del apoyo de cilindrosM1610,7251412860 313.60 MXN
07105-21635Bacero del apoyo de cilindrosM1610,7351412860 334.57 MXN
07105-21650Bacero del apoyo de cilindrosM1610,7501412860 366.43 MXN