norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9.
Bola de acero del apoyo de cilindros o POM.
Seguro roscado de nylon.
Versión:Tornillo negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación:Los tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa se utilizan cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Bola de acero
Forma D: Bola de POM

L2 = aprox. dos filetes
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07105 Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa, con seguro roscado 176 kB
 Clases de resistencia 126 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa, con seguro roscado

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del componente
DLL1Ø de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07105-1046Aacero del apoyo de cilindrosM462,52,523,5 75.19 MXN
07105-10410Aacero del apoyo de cilindrosM4103,52,523,5 75.19 MXN
07105-10416Aacero del apoyo de cilindrosM41652,523,5 75.19 MXN
07105-1058Aacero del apoyo de cilindrosM583,532,54,5 70.72 MXN
07105-10512Aacero del apoyo de cilindrosM512532,54,5 70.72 MXN
07105-10520Aacero del apoyo de cilindrosM520632,54,5 72.67 MXN
07105-10610Aacero del apoyo de cilindrosM610,83,5439 70.72 MXN
07105-10616Aacero del apoyo de cilindrosM616,87439 70.72 MXN
07105-10620Aacero del apoyo de cilindrosM620,87439 72.67 MXN
07105-10625Aacero del apoyo de cilindrosM625,87439 72.67 MXN
07105-10650Aacero del apoyo de cilindrosM650,87439 106.21 MXN
07105-10660Aacero del apoyo de cilindrosM660,87439 110.97 MXN
07105-10810Aacero del apoyo de cilindrosM811,23,55,5410 70.72 MXN
07105-10812Aacero del apoyo de cilindrosM813,255,5410 70.72 MXN
07105-10820Aacero del apoyo de cilindrosM821,285,5415 70.72 MXN
07105-10825Aacero del apoyo de cilindrosM826,285,5415 72.11 MXN
07105-10830Aacero del apoyo de cilindrosM831,285,5415 72.96 MXN
07105-10850Aacero del apoyo de cilindrosM851,285,5415 108.45 MXN
07105-10860Aacero del apoyo de cilindrosM861,285,5415 111.53 MXN
07105-10880Aacero del apoyo de cilindrosM881,285,5415 115.15 MXN
07105-11012Aacero del apoyo de cilindrosM1013,757520 81.90 MXN
07105-11016Aacero del apoyo de cilindrosM1017,797520 81.90 MXN
07105-11020Aacero del apoyo de cilindrosM1021,797520 86.65 MXN
07105-11025Aacero del apoyo de cilindrosM1026,797520 86.65 MXN
07105-11035Aacero del apoyo de cilindrosM1036,797520 90.29 MXN
07105-11216Aacero del apoyo de cilindrosM121888,5630 94.76 MXN
07105-11220Aacero del apoyo de cilindrosM1222108,5630 94.76 MXN
07105-11230Aacero del apoyo de cilindrosM1232108,5630 101.18 MXN
07105-11240Aacero del apoyo de cilindrosM1242108,5630 111.53 MXN
07105-11620Aacero del apoyo de cilindrosM1623,31012860 150.93 MXN
07105-11625Aacero del apoyo de cilindrosM1628,31412860 150.93 MXN
07105-11635Aacero del apoyo de cilindrosM1638,31412860 160.72 MXN
07105-11650Aacero del apoyo de cilindrosM1653,31412860 167.43 MXN
07105-3046DpoliacetalM462,52,520,3 83.29 MXN
07105-30410DpoliacetalM4103,52,520,3 83.29 MXN
07105-30416DpoliacetalM41652,520,3 83.29 MXN
07105-3058DpoliacetalM583,532,50,5 78.26 MXN
07105-30512DpoliacetalM512532,50,5 78.26 MXN
07105-30520DpoliacetalM520632,50,5 79.38 MXN
07105-30610DpoliacetalM610,83,5430,9 78.26 MXN
07105-30616DpoliacetalM616,87430,9 79.38 MXN
07105-30620DpoliacetalM620,87430,9 83.29 MXN
07105-30625DpoliacetalM625,87430,9 83.29 MXN
07105-30810DpoliacetalM811,23,55,541,5 83.29 MXN
07105-30812DpoliacetalM813,255,541,5 83.29 MXN
07105-30820DpoliacetalM821,285,541,5 83.29 MXN
07105-30825DpoliacetalM826,285,541,5 85.81 MXN
07105-30830DpoliacetalM831,285,541,5 85.81 MXN
07105-31012DpoliacetalM1013,75752 92.24 MXN
07105-31016DpoliacetalM1017,79752 92.24 MXN
07105-31020DpoliacetalM1021,79752 96.43 MXN
07105-31025DpoliacetalM1026,79752 96.43 MXN
07105-31035DpoliacetalM1036,79752 98.94 MXN
07105-31216DpoliacetalM121888,563 116.27 MXN
07105-31220DpoliacetalM1222108,563 116.27 MXN
07105-31230DpoliacetalM1232108,563 124.38 MXN
07105-31240DpoliacetalM1242108,563 132.48 MXN