norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural, clase de resistencia 5.8.Indicación:Con frecuencia, la conexión fija del tornillo de sujeción con la pieza contraria se realiza de forma más económica mediante pegado o con pasadores.
Los productos LOCTITE son ideales para ello. Ver 97990.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07630 Tornillos de sujeción DIN 551 149 kB
 Clases de resistencia 126 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 689 kB

Planos

Tornillos de sujeción DIN 551

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

D1LFiltro
07630-06XM620/25/30/35/40/45/50/60/70
07630-08XM825/30/35/40/45/50/60/70/80
07630-10XM1025/30/35/40/45/50/60/70/80
07630-12XM1230/35/40/45/50/60/70/80/100
07630-16XM1630/35/40/45/50/60/70/80/100
07630-20XM2040/50/60/70/80/90/100