norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).

Seguro roscado de nylon.
Versión:Acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07165_L Tornillos prisioneros con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026, con seguro de rosca 160 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Tornillos prisioneros con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026, con seguro de rosca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2Material
del cuerpo
de base
LL1D1

D2SWCADAcc.PrecioPedir
07165-203X5con bloqueo para roscasacero52M321,5 17.94 MXN
07165-203X6con bloqueo para roscasacero63M321,5 17.94 MXN
07165-203X8con bloqueo para roscasacero84M321,5 17.94 MXN
07165-203X10con bloqueo para roscasacero104M321,5 17.94 MXN
07165-203X12con bloqueo para roscasacero124M321,5 17.94 MXN
07165-204X5con bloqueo para roscasacero52M42,52 17.94 MXN
07165-204X6con bloqueo para roscasacero62,5M42,52 17.94 MXN
07165-204X8con bloqueo para roscasacero83,5M42,52 17.94 MXN
07165-204X10con bloqueo para roscasacero105M42,52 17.94 MXN
07165-204X12con bloqueo para roscasacero125M42,52 17.94 MXN
07165-204X16con bloqueo para roscasacero165M42,52 17.94 MXN
07165-205X5con bloqueo para roscasacero52M53,52,5 18.98 MXN
07165-205X6con bloqueo para roscasacero63M53,52,5 18.98 MXN
07165-205X8con bloqueo para roscasacero83,5M53,52,5 18.98 MXN
07165-205X10con bloqueo para roscasacero103,5M53,52,5 18.98 MXN
07165-205X12con bloqueo para roscasacero125M53,52,5 18.98 MXN
07165-205X16con bloqueo para roscasacero166M53,52,5 18.98 MXN
07165-206X6con bloqueo para roscasacero62,5M643 18.98 MXN
07165-206X8con bloqueo para roscasacero83M643 18.98 MXN
07165-206X10con bloqueo para roscasacero103,5M643 18.98 MXN
07165-206X12con bloqueo para roscasacero125M643 18.98 MXN
07165-206X16con bloqueo para roscasacero167M643 20.02 MXN
07165-206X20con bloqueo para roscasacero207M643 20.02 MXN
07165-208X8con bloqueo para roscasacero83M85,54 20.02 MXN
07165-208X10con bloqueo para roscasacero103,5M85,54 20.02 MXN
07165-208X12con bloqueo para roscasacero125M85,54 20.02 MXN
07165-208X16con bloqueo para roscasacero168M85,54 20.02 MXN
07165-208X20con bloqueo para roscasacero208M85,54 20.02 MXN
07165-210X10con bloqueo para roscasacero105M1075 20.80 MXN
07165-210X12con bloqueo para roscasacero125M1075 20.80 MXN
07165-210X16con bloqueo para roscasacero169M1075 20.80 MXN
07165-210X20con bloqueo para roscasacero209M1075 20.80 MXN
07165-303X5con bloqueo para roscasacero inoxidable52M321,5 32.24 MXN
07165-303X6con bloqueo para roscasacero inoxidable63M321,5 32.24 MXN
07165-303X8con bloqueo para roscasacero inoxidable84M321,5 32.24 MXN
07165-303X10con bloqueo para roscasacero inoxidable104M321,5 32.24 MXN
07165-303X12con bloqueo para roscasacero inoxidable124M321,5 32.24 MXN
07165-304X5con bloqueo para roscasacero inoxidable52M42,52 32.24 MXN
07165-304X6con bloqueo para roscasacero inoxidable62,5M42,52 32.24 MXN
07165-304X8con bloqueo para roscasacero inoxidable83,5M42,52 32.24 MXN
07165-304X10con bloqueo para roscasacero inoxidable105M42,52 32.24 MXN
07165-304X12con bloqueo para roscasacero inoxidable125M42,52 32.24 MXN
07165-304X16con bloqueo para roscasacero inoxidable165M42,52 32.24 MXN
07165-305X5con bloqueo para roscasacero inoxidable52M53,52,5 33.02 MXN
07165-305X6con bloqueo para roscasacero inoxidable63M53,52,5 33.02 MXN
07165-305X8con bloqueo para roscasacero inoxidable83,5M53,52,5 33.02 MXN
07165-305X10con bloqueo para roscasacero inoxidable103,5M53,52,5 33.02 MXN
07165-305X12con bloqueo para roscasacero inoxidable125M53,52,5 33.02 MXN
07165-305X16con bloqueo para roscasacero inoxidable166M53,52,5 33.02 MXN
07165-306X6con bloqueo para roscasacero inoxidable62,5M643 33.02 MXN
07165-306X8con bloqueo para roscasacero inoxidable83M643 33.02 MXN
07165-306X10con bloqueo para roscasacero inoxidable103,5M643 33.02 MXN
07165-306X12con bloqueo para roscasacero inoxidable125M643 33.80 MXN
07165-306X16con bloqueo para roscasacero inoxidable167M643 33.80 MXN
07165-306X20con bloqueo para roscasacero inoxidable207M643 33.80 MXN
07165-308X8con bloqueo para roscasacero inoxidable83M85,54 33.80 MXN
07165-308X10con bloqueo para roscasacero inoxidable103,5M85,54 33.80 MXN
07165-308X12con bloqueo para roscasacero inoxidable125M85,54 33.80 MXN
07165-308X16con bloqueo para roscasacero inoxidable168M85,54 33.80 MXN
07165-308X20con bloqueo para roscasacero inoxidable208M85,54 33.80 MXN
07165-310X10con bloqueo para roscasacero inoxidable105M1075 34.32 MXN
07165-310X12con bloqueo para roscasacero inoxidable125M1075 34.32 MXN
07165-310X16con bloqueo para roscasacero inoxidable169M1075 34.32 MXN
07165-310X20con bloqueo para roscasacero inoxidable209M1075 34.32 MXN