|
|
04232Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y rosca... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura y arandela de presión de plástico PA 66 reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020. Arandela de presión negra. Perno del eje con acabado natural. Tornillo prisionero y arandela pasivados en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia), lo que puede hacer que se reduzca la fuerza de sujeción. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo de rosca | Material del componente | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Carrera S | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04232-1521105 | rosca interior | acero | negro | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 136.92 MXN | | 04232-1521106 | rosca interior | acero | negro | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 136.92 MXN | | 04232-2521108 | rosca interior | acero | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | - | 1,5 | 5 | 170 | | | 160.44 MXN | | 04232-1531105 | rosca interior | acero inoxidable | negro | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 206.92 MXN | | 04232-1531106 | rosca interior | acero inoxidable | negro | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 206.92 MXN | | 04232-2531108 | rosca interior | acero inoxidable | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | - | 1,5 | 5 | 170 | | | 240.52 MXN | | 04232-15218405 | rosca interior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 136.92 MXN | | 04232-15218406 | rosca interior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 136.92 MXN | | 04232-25218408 | rosca interior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | - | 1,5 | 5 | 170 | | | 160.44 MXN | | 04232-15318405 | rosca interior | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 206.92 MXN | | 04232-15318406 | rosca interior | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 206.92 MXN | | 04232-25318408 | rosca interior | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | - | 1,5 | 5 | 170 | | | 240.52 MXN | | 04232-1521105X20 | rosca exterior | acero | negro | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 147.00 MXN | | 04232-1521105X30 | rosca exterior | acero | negro | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 147.00 MXN | | 04232-1521105X40 | rosca exterior | acero | negro | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 156.24 MXN | | 04232-1521105X50 | rosca exterior | acero | negro | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 156.24 MXN | | 04232-1521106X20 | rosca exterior | acero | negro | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 147.00 MXN | | 04232-1521106X30 | rosca exterior | acero | negro | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 147.00 MXN | | 04232-1521106X40 | rosca exterior | acero | negro | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 156.24 MXN | | 04232-1521106X50 | rosca exterior | acero | negro | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 156.24 MXN | | 04232-2521108X25 | rosca exterior | acero | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 171.64 MXN | | 04232-2521108X30 | rosca exterior | acero | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 171.64 MXN | | 04232-2521108X40 | rosca exterior | acero | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 183.96 MXN | | 04232-2521108X50 | rosca exterior | acero | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 183.96 MXN | | 04232-2521110X25 | rosca exterior | acero | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 171.64 MXN | | 04232-2521110X30 | rosca exterior | acero | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 171.64 MXN | | 04232-2521110X40 | rosca exterior | acero | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 183.96 MXN | | 04232-2521110X50 | rosca exterior | acero | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 183.96 MXN | | 04232-1531105X20 | rosca exterior | acero inoxidable | negro | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 220.08 MXN | | 04232-1531105X30 | rosca exterior | acero inoxidable | negro | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 220.08 MXN | | 04232-1531105X40 | rosca exterior | acero inoxidable | negro | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 235.20 MXN | | 04232-1531105X50 | rosca exterior | acero inoxidable | negro | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 235.20 MXN | | 04232-1531106X20 | rosca exterior | acero inoxidable | negro | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 220.08 MXN | | 04232-1531106X30 | rosca exterior | acero inoxidable | negro | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 220.08 MXN | | 04232-1531106X40 | rosca exterior | acero inoxidable | negro | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 235.20 MXN | | 04232-1531106X50 | rosca exterior | acero inoxidable | negro | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 235.20 MXN | | 04232-2531108X25 | rosca exterior | acero inoxidable | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 257.60 MXN | | 04232-2531108X30 | rosca exterior | acero inoxidable | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 257.60 MXN | | 04232-2531108X40 | rosca exterior | acero inoxidable | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 275.52 MXN | | 04232-2531108X50 | rosca exterior | acero inoxidable | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 275.52 MXN | | 04232-2531110X25 | rosca exterior | acero inoxidable | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 257.60 MXN | | 04232-2531110X30 | rosca exterior | acero inoxidable | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 257.60 MXN | | 04232-2531110X40 | rosca exterior | acero inoxidable | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 275.52 MXN | | 04232-2531110X50 | rosca exterior | acero inoxidable | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 275.52 MXN | | 04232-15218405X20 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 147.00 MXN | | 04232-15218405X30 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 147.00 MXN | | 04232-15218405X40 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 156.24 MXN | | 04232-15218405X50 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 156.24 MXN | | 04232-15218406X20 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 147.00 MXN | | 04232-15218406X30 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 147.00 MXN | | 04232-15218406X40 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 156.24 MXN | | 04232-15218406X50 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 156.24 MXN | | 04232-25218408X25 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 171.64 MXN | | 04232-25218408X30 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 171.64 MXN | | 04232-25218408X40 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 183.96 MXN | | 04232-25218408X50 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 183.96 MXN | | 04232-25218410X25 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 171.64 MXN | | 04232-25218410X30 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 171.64 MXN | | 04232-25218410X40 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 183.96 MXN | | 04232-25218410X50 | rosca exterior | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 183.96 MXN | | 04232-15318405X20 | rosca exterior | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 220.08 MXN | | 04232-15318405X30 | rosca exterior | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 220.08 MXN | | 04232-15318405X40 | rosca exterior | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 235.20 MXN | | 04232-15318405X50 | rosca exterior | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 235.20 MXN | | 04232-15318406X20 | rosca exterior | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 220.08 MXN | | 04232-15318406X30 | rosca exterior | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 220.08 MXN | | 04232-15318406X40 | rosca exterior | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 235.20 MXN | | 04232-15318406X50 | rosca exterior | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 235.20 MXN | | 04232-25318408X25 | rosca exterior | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 257.60 MXN | | 04232-25318408X30 | rosca exterior | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 257.60 MXN | | 04232-25318408X40 | rosca exterior | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 275.52 MXN | | 04232-25318408X50 | rosca exterior | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 275.52 MXN | | 04232-25318410X25 | rosca exterior | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 257.60 MXN | | 04232-25318410X30 | rosca exterior | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 257.60 MXN | | 04232-25318410X40 | rosca exterior | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 275.52 MXN | | 04232-25318410X50 | rosca exterior | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 275.52 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|