|
|
04232_AGPalancas excéntricas con rosca exterior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.Versión:Empuñadura con revestimiento de polvo negro estructura fina o rojo RAL 3003 estructura fina. Arandela de presión negra. Perno del eje con acabado natural. Tornillo prisionero y arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia acero | Color | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Carrera S | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | Filtro |
---|
04232-9501103X | negro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30/10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-9501104X | negro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30/10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-0501104X | negro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15/20/30/15/20/30 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-0501105X | negro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-1501105X | negro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-1501106X | negro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-2501108X | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50/25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-2501110X | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50/25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-9501403X | rojo rubí RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30/10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-9501404X | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30/10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-0501404X | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15/20/30/15/20/30 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-0501405X | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-1501405X | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-1501406X | rojo rubí RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-2501408X | rojo rubí RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50/25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-2501410X | rojo rubí RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50/25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|