norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas excéntricas de aluminio con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable
04232_AG

Palancas excéntricas de aluminio con rosca exterior, arandela de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura con revestimiento de polvo negro estructura fina o rojo RAL 3003 estructura fina.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04232_AG Palancas excéntricas de aluminio con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable 187 kB

Planos

Palancas excéntricas de aluminio con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1Carrera
S
LFuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04232-9501103X10aceronegroM312614,411,591336,241,71101,590 164.36 MXN
04232-9501103X15aceronegroM312614,411,591336,241,71151,590 164.36 MXN
04232-9501103X30aceronegroM312614,411,591336,241,71301,590 164.36 MXN
04232-9501104X10aceronegroM412614,411,591336,241,71101,590 164.36 MXN
04232-9501104X15aceronegroM412614,411,591336,241,71151,590 164.36 MXN
04232-9501104X30aceronegroM412614,411,591336,241,71301,590 164.36 MXN
04232-0501104X15aceronegroM415,48181311,21752,359,11152,5100 173.32 MXN
04232-0501104X20aceronegroM415,48181311,21752,359,11202,5100 173.32 MXN
04232-0501104X30aceronegroM415,48181311,21752,359,11302,5100 173.32 MXN
04232-0501105X20aceronegroM515,48181311,21752,359,11202,5100 173.32 MXN
04232-0501105X30aceronegroM515,48181311,21752,359,11302,5100 173.32 MXN
04232-0501105X40aceronegroM515,48181311,21752,359,11402,5100 185.64 MXN
04232-0501105X50aceronegroM515,48181311,21752,359,11502,5100 185.64 MXN
04232-1501105X20aceronegroM518,1921,51514,52270,479,21,2204120 183.68 MXN
04232-1501105X30aceronegroM518,1921,51514,52270,479,21,2304120 183.68 MXN
04232-1501105X40aceronegroM518,1921,51514,52270,479,21,2404120 195.44 MXN
04232-1501105X50aceronegroM518,1921,51514,52270,479,21,2504120 195.44 MXN
04232-1501106X20aceronegroM618,1921,51514,52270,479,21,2204120 183.68 MXN
04232-1501106X30aceronegroM618,1921,51514,52270,479,21,2304120 183.68 MXN
04232-1501106X40aceronegroM618,1921,51514,52270,479,21,2404120 195.44 MXN
04232-1501106X50aceronegroM618,1921,51514,52270,479,21,2504120 195.44 MXN
04232-2501108X25aceronegroM827,11133,3241828,5961081,5258350 201.88 MXN
04232-2501108X30aceronegroM827,11133,3241828,5961081,5308350 201.88 MXN
04232-2501108X40aceronegroM827,11133,3241828,5961081,5408350 216.16 MXN
04232-2501108X50aceronegroM827,11133,3241828,5961081,5508350 216.16 MXN
04232-2501110X25aceronegroM1027,11133,3241828,5961081,5258350 201.88 MXN
04232-2501110X30aceronegroM1027,11133,3241828,5961081,5308350 201.88 MXN
04232-2501110X40aceronegroM1027,11133,3241828,5961081,5408350 216.16 MXN
04232-2501110X50aceronegroM1027,11133,3241828,5961081,5508350 216.16 MXN
04232-9511103X10acero inoxidablenegroM312614,411,591336,241,71101,590 236.04 MXN
04232-9511103X15acero inoxidablenegroM312614,411,591336,241,71151,590 236.04 MXN
04232-9511103X30acero inoxidablenegroM312614,411,591336,241,71301,590 236.04 MXN
04232-9511104X10acero inoxidablenegroM412614,411,591336,241,71101,590 236.04 MXN
04232-9511104X15acero inoxidablenegroM412614,411,591336,241,71151,590 236.04 MXN
04232-9511104X30acero inoxidablenegroM412614,411,591336,241,71301,590 236.04 MXN
04232-0511104X15acero inoxidablenegroM415,48181311,21752,359,11152,5100 248.64 MXN
04232-0511104X20acero inoxidablenegroM415,48181311,21752,359,11202,5100 248.64 MXN
04232-0511104X30acero inoxidablenegroM415,48181311,21752,359,11302,5100 248.64 MXN
04232-0511105X20acero inoxidablenegroM515,48181311,21752,359,11202,5100 248.64 MXN
04232-0511105X30acero inoxidablenegroM515,48181311,21752,359,11302,5100 248.64 MXN
04232-0511105X40acero inoxidablenegroM515,48181311,21752,359,11402,5100 266.28 MXN
04232-0511105X50acero inoxidablenegroM515,48181311,21752,359,11502,5100 266.28 MXN
04232-1511105X20acero inoxidablenegroM518,1921,51514,52270,479,21,2204120 261.80 MXN
04232-1511105X30acero inoxidablenegroM518,1921,51514,52270,479,21,2304120 261.80 MXN
04232-1511105X40acero inoxidablenegroM518,1921,51514,52270,479,21,2404120 280.00 MXN
04232-1511105X50acero inoxidablenegroM518,1921,51514,52270,479,21,2504120 280.00 MXN
04232-1511106X20acero inoxidablenegroM618,1921,51514,52270,479,21,2204120 261.80 MXN
04232-1511106X30acero inoxidablenegroM618,1921,51514,52270,479,21,2304120 261.80 MXN
04232-1511106X40acero inoxidablenegroM618,1921,51514,52270,479,21,2404120 280.00 MXN
04232-1511106X50acero inoxidablenegroM618,1921,51514,52270,479,21,2504120 280.00 MXN
04232-2511108X25acero inoxidablenegroM827,11133,3241828,5961081,5258350 288.68 MXN
04232-2511108X30acero inoxidablenegroM827,11133,3241828,5961081,5308350 288.68 MXN
04232-2511108X40acero inoxidablenegroM827,11133,3241828,5961081,5408350 308.84 MXN
04232-2511108X50acero inoxidablenegroM827,11133,3241828,5961081,5508350 308.84 MXN
04232-2511110X25acero inoxidablenegroM1027,11133,3241828,5961081,5258350 288.68 MXN
04232-2511110X30acero inoxidablenegroM1027,11133,3241828,5961081,5308350 288.68 MXN
04232-2511110X40acero inoxidablenegroM1027,11133,3241828,5961081,5408350 308.84 MXN
04232-2511110X50acero inoxidablenegroM1027,11133,3241828,5961081,5508350 308.84 MXN
04232-9501403X10acerorojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 164.36 MXN
04232-9501403X15acerorojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 164.36 MXN
04232-9501403X30acerorojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 164.36 MXN
04232-9501404X10acerorojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 164.36 MXN
04232-9501404X15acerorojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 164.36 MXN
04232-9501404X30acerorojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 164.36 MXN
04232-0501404X15acerorojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 173.32 MXN
04232-0501404X20acerorojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 173.32 MXN
04232-0501404X30acerorojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 173.32 MXN
04232-0501405X20acerorojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 173.32 MXN
04232-0501405X30acerorojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 173.32 MXN
04232-0501405X40acerorojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 185.64 MXN
04232-0501405X50acerorojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 185.64 MXN
04232-1501405X20acerorojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 183.68 MXN
04232-1501405X30acerorojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 183.68 MXN
04232-1501405X40acerorojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 195.44 MXN
04232-1501405X50acerorojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 195.44 MXN
04232-1501406X20acerorojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 183.68 MXN
04232-1501406X30acerorojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 183.68 MXN
04232-1501406X40acerorojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 195.44 MXN
04232-1501406X50acerorojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 195.44 MXN
04232-2501408X25acerorojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 201.88 MXN
04232-2501408X30acerorojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 201.88 MXN
04232-2501408X40acerorojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 216.16 MXN
04232-2501408X50acerorojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 216.16 MXN
04232-2501410X25acerorojo rubí RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 201.88 MXN
04232-2501410X30acerorojo rubí RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 201.88 MXN
04232-2501410X40acerorojo rubí RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 216.16 MXN
04232-2501410X50acerorojo rubí RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 216.16 MXN
04232-9511403X10acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 236.04 MXN
04232-9511403X15acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 236.04 MXN
04232-9511403X30acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 236.04 MXN
04232-9511404X10acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 236.04 MXN
04232-9511404X15acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 236.04 MXN
04232-9511404X30acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 236.04 MXN
04232-0511404X15acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 248.64 MXN
04232-0511404X20acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 248.64 MXN
04232-0511404X30acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 248.64 MXN
04232-0511405X20acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 248.64 MXN
04232-0511405X30acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 248.64 MXN
04232-0511405X40acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 266.28 MXN
04232-0511405X50acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 266.28 MXN
04232-1511405X20acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 261.80 MXN
04232-1511405X30acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 261.80 MXN
04232-1511405X40acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 280.00 MXN
04232-1511405X50acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 280.00 MXN
04232-1511406X20acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 261.80 MXN
04232-1511406X30acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 261.80 MXN
04232-1511406X40acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 280.00 MXN
04232-1511406X50acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 280.00 MXN
04232-2511408X25acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 288.68 MXN
04232-2511408X30acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 288.68 MXN
04232-2511408X40acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 308.84 MXN
04232-2511408X50acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 308.84 MXN
04232-2511410X25acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 288.68 MXN
04232-2511410X30acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 288.68 MXN
04232-2511410X40acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 308.84 MXN
04232-2511410X50acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 308.84 MXN