|
|
04232_IGPalancas excéntricas de aluminio con rosca interior y arandela... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Arandela de acero, clase de resistencia 5.8, o acero inoxidable 1.4305.Versión:Empuñadura con revestimiento de polvo negro estructura fina o rojo RAL 3003 estructura fina. Arandela de presión negra. Perno del eje con acabado natural. Arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Carrera S | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04232-9501103 | acero | negro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 150.36 MXN | | 04232-9501104 | acero | negro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 150.36 MXN | | 04232-0501104 | acero | negro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 158.20 MXN | | 04232-0501105 | acero | negro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 158.20 MXN | | 04232-1501105 | acero | negro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 166.60 MXN | | 04232-1501106 | acero | negro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 166.60 MXN | | 04232-2501108 | acero | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 182.00 MXN | | 04232-9511103 | acero inoxidable | negro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 214.20 MXN | | 04232-9511104 | acero inoxidable | negro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 214.20 MXN | | 04232-0511104 | acero inoxidable | negro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 225.68 MXN | | 04232-0511105 | acero inoxidable | negro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 225.68 MXN | | 04232-1511105 | acero inoxidable | negro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 238.28 MXN | | 04232-1511106 | acero inoxidable | negro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 238.28 MXN | | 04232-2511108 | acero inoxidable | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 260.68 MXN | | 04232-9501403 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 150.36 MXN | | 04232-9501404 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 150.36 MXN | | 04232-0501404 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 158.20 MXN | | 04232-0501405 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 158.20 MXN | | 04232-1501405 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 166.60 MXN | | 04232-1501406 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 166.60 MXN | | 04232-2501408 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 182.00 MXN | | 04232-9511403 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 214.20 MXN | | 04232-9511404 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 214.20 MXN | | 04232-0511404 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 225.68 MXN | | 04232-0511405 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 225.68 MXN | | 04232-1511405 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 238.28 MXN | | 04232-1511406 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 238.28 MXN | | 04232-2511408 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 260.68 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|