norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Arandela de acero, clase de resistencia 5.8, o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura con revestimiento de polvo negro estructura fina o rojo RAL 3003 estructura fina.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04232_IG Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y arandela de presión de plástico 161 kB

Planos

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y arandela de presión de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1Carrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04232-9501103aceronegroM312614,411,591336,241,711,590 155.40 MXN
04232-9501104aceronegroM412614,411,591336,241,711,590 155.40 MXN
04232-0501104aceronegroM415,48181311,21752,359,112,5100 163.52 MXN
04232-0501105aceronegroM515,48181311,21752,359,112,5100 163.52 MXN
04232-1501105aceronegroM518,1921,51514,52270,479,21,24120 172.20 MXN
04232-1501106aceronegroM618,1921,51514,52270,479,21,24120 172.20 MXN
04232-2501108aceronegroM827,11133,3241828,5961081,58350 188.16 MXN
04232-9511103acero inoxidablenegroM312614,411,591336,241,711,590 221.48 MXN
04232-9511104acero inoxidablenegroM412614,411,591336,241,711,590 221.48 MXN
04232-0511104acero inoxidablenegroM415,48181311,21752,359,112,5100 233.24 MXN
04232-0511105acero inoxidablenegroM515,48181311,21752,359,112,5100 233.24 MXN
04232-1511105acero inoxidablenegroM518,1921,51514,52270,479,21,24120 246.40 MXN
04232-1511106acero inoxidablenegroM618,1921,51514,52270,479,21,24120 246.40 MXN
04232-2511108acero inoxidablenegroM827,11133,3241828,5961081,58350 269.64 MXN
04232-9501403acerorojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 155.40 MXN
04232-9501404acerorojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 155.40 MXN
04232-0501404acerorojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 163.52 MXN
04232-0501405acerorojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 163.52 MXN
04232-1501405acerorojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 172.20 MXN
04232-1501406acerorojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 172.20 MXN
04232-2501408acerorojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 188.16 MXN
04232-9511403acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 221.48 MXN
04232-9511404acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 221.48 MXN
04232-0511404acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 233.24 MXN
04232-0511405acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 233.24 MXN
04232-1511405acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 246.40 MXN
04232-1511406acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 246.40 MXN
04232-2511408acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 269.64 MXN