Palancas excéntricas de acero con rosca interior y arandela de presión de plástico |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | N.º de art. antiguo norelem | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Carrera S | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04232-16-1502205 | 04232-1502205 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 220.92 MXN | | 04232-16-1502206 | 04232-1502206 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 220.92 MXN | | 04232-16-2502208 | 04232-2502208 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 388.36 MXN | |
|
Palancas excéntricas de acero con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | N.º de art. antiguo norelem | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | Carrera S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04232-16-1502205X20 | 04232-1502205X20 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 | | | 264.60 MXN | | 04232-16-1502205X30 | 04232-1502205X30 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 | | | 264.60 MXN | | 04232-16-1502205X40 | 04232-1502205X40 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 | | | 271.32 MXN | | 04232-16-1502205X50 | 04232-1502205X50 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 | | | 271.32 MXN | | 04232-16-1502206X20 | 04232-1502206X20 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 | | | 264.60 MXN | | 04232-16-1502206X30 | 04232-1502206X30 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 | | | 264.60 MXN | | 04232-16-1502206X40 | 04232-1502206X40 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 | | | 271.32 MXN | | 04232-16-1502206X50 | 04232-1502206X50 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 | | | 271.32 MXN | | 04232-16-2502208X25 | 04232-2502208X25 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 | | | 434.00 MXN | | 04232-16-2502208X30 | 04232-2502208X30 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 | | | 434.00 MXN | | 04232-16-2502208X40 | 04232-2502208X40 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 | | | 464.24 MXN | | 04232-16-2502208X50 | 04232-2502208X50 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 | | | 464.24 MXN | | 04232-16-2502210X25 | 04232-2502210X25 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 | | | 434.00 MXN | | 04232-16-2502210X30 | 04232-2502210X30 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 | | | 434.00 MXN | | 04232-16-2502210X40 | 04232-2502210X40 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 | | | 464.24 MXN | | 04232-16-2502210X50 | 04232-2502210X50 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 | | | 464.24 MXN | |
|