|
|
04232-12Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y... |
Volver |
|
|
DescripciónDescripción del producto:La palanca excéntrica tiene una arandela de presión optimizada técnicamente de plástico. La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia. Material:Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Arandela de presión de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje y tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305... Versión:Empuñadura con pulimentado electrolítico o tratamiento con chorro. Arandela de presión de color negro. Perno del eje y tornillo prisionero con acabado natural.Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Accesorios:En las superficies ligeramente arqueadas se puede pedir también opcionalmente una arandela de acero inoxidable 04234. Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y arandela de presión de plástico |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | N.º de art. antiguo norelem | Superficie cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Carrera S | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04232-12-9512003 | 04232-9512003 | pulido electrolítico | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 337.96 MXN | | 04232-12-9512004 | 04232-9512004 | pulido electrolítico | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 337.96 MXN | | 04232-12-0512004 | 04232-0512004 | pulido electrolítico | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 358.96 MXN | | 04232-12-0512005 | 04232-0512005 | pulido electrolítico | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 358.96 MXN | | 04232-12-1512005 | 04232-1512005 | pulido electrolítico | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 423.36 MXN | | 04232-12-1512006 | 04232-1512006 | pulido electrolítico | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 423.36 MXN | | 04232-12-2512008 | 04232-2512008 | pulido electrolítico | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 586.04 MXN | | 04232-12-9512303 | 04232-9512303 | tratado con chorro | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 304.36 MXN | | 04232-12-9512304 | 04232-9512304 | tratado con chorro | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 304.36 MXN | | 04232-12-0512304 | 04232-0512304 | tratado con chorro | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 323.40 MXN | | 04232-12-0512305 | 04232-0512305 | tratado con chorro | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 323.40 MXN | | 04232-12-1512305 | 04232-1512305 | tratado con chorro | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 380.80 MXN | | 04232-12-1512306 | 04232-1512306 | tratado con chorro | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 380.80 MXN | | 04232-12-2512308 | 04232-2512308 | tratado con chorro | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 527.80 MXN | |
|
Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | N.º de art. antiguo norelem | Superficie cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Carrera S | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04232-12-9512003X10 | 04232-9512003X10 | pulido electrolítico | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 349.44 MXN | | 04232-12-9512003X15 | 04232-9512003X15 | pulido electrolítico | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 349.44 MXN | | 04232-12-9512003X30 | 04232-9512003X30 | pulido electrolítico | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 349.44 MXN | | 04232-12-9512004X10 | 04232-9512004X10 | pulido electrolítico | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 349.44 MXN | | 04232-12-9512004X15 | 04232-9512004X15 | pulido electrolítico | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 349.44 MXN | | 04232-12-9512004X30 | 04232-9512004X30 | pulido electrolítico | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 349.44 MXN | | 04232-12-0512004X15 | 04232-0512004X15 | pulido electrolítico | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 371.56 MXN | | 04232-12-0512004X20 | 04232-0512004X20 | pulido electrolítico | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 371.56 MXN | | 04232-12-0512004X30 | 04232-0512004X30 | pulido electrolítico | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 371.56 MXN | | 04232-12-0512005X20 | 04232-0512005X20 | pulido electrolítico | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 371.56 MXN | | 04232-12-0512005X30 | 04232-0512005X30 | pulido electrolítico | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 371.56 MXN | | 04232-12-0512005X40 | 04232-0512005X40 | pulido electrolítico | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 385.56 MXN | | 04232-12-0512005X50 | 04232-0512005X50 | pulido electrolítico | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 385.56 MXN | | 04232-12-1512005X20 | 04232-1512005X20 | pulido electrolítico | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 436.80 MXN | | 04232-12-1512005X30 | 04232-1512005X30 | pulido electrolítico | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 436.80 MXN | | 04232-12-1512005X40 | 04232-1512005X40 | pulido electrolítico | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 453.32 MXN | | 04232-12-1512005X50 | 04232-1512005X50 | pulido electrolítico | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 453.32 MXN | | 04232-12-1512006X20 | 04232-1512006X20 | pulido electrolítico | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 436.80 MXN | | 04232-12-1512006X30 | 04232-1512006X30 | pulido electrolítico | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 436.80 MXN | | 04232-12-1512006X40 | 04232-1512006X40 | pulido electrolítico | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 453.32 MXN | | 04232-12-1512006X50 | 04232-1512006X50 | pulido electrolítico | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 453.32 MXN | | 04232-12-2512008X25 | 04232-2512008X25 | pulido electrolítico | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 594.44 MXN | | 04232-12-2512008X30 | 04232-2512008X30 | pulido electrolítico | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 594.44 MXN | | 04232-12-2512008X40 | 04232-2512008X40 | pulido electrolítico | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 612.36 MXN | | 04232-12-2512008X50 | 04232-2512008X50 | pulido electrolítico | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 612.36 MXN | | 04232-12-2512010X25 | 04232-2512010X25 | pulido electrolítico | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 594.44 MXN | | 04232-12-2512010X30 | 04232-2512010X30 | pulido electrolítico | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 594.44 MXN | | 04232-12-2512010X40 | 04232-2512010X40 | pulido electrolítico | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 612.36 MXN | | 04232-12-2512010X50 | 04232-2512010X50 | pulido electrolítico | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 612.36 MXN | | 04232-12-9512303X10 | 04232-9512303X10 | tratado con chorro | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 314.44 MXN | | 04232-12-9512303X15 | 04232-9512303X15 | tratado con chorro | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 314.44 MXN | | 04232-12-9512303X30 | 04232-9512303X30 | tratado con chorro | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 314.44 MXN | | 04232-12-9512304X10 | 04232-9512304X10 | tratado con chorro | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 314.44 MXN | | 04232-12-9512304X15 | 04232-9512304X15 | tratado con chorro | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 314.44 MXN | | 04232-12-9512304X30 | 04232-9512304X30 | tratado con chorro | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 314.44 MXN | | 04232-12-0512304X15 | 04232-0512304X15 | tratado con chorro | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 333.76 MXN | | 04232-12-0512304X20 | 04232-0512304X20 | tratado con chorro | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 333.76 MXN | | 04232-12-0512304X30 | 04232-0512304X30 | tratado con chorro | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 333.76 MXN | | 04232-12-0512305X20 | 04232-0512305X20 | tratado con chorro | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 333.76 MXN | | 04232-12-0512305X30 | 04232-0512305X30 | tratado con chorro | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 333.76 MXN | | 04232-12-0512305X40 | 04232-0512305X40 | tratado con chorro | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 346.92 MXN | | 04232-12-0512305X50 | 04232-0512305X50 | tratado con chorro | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 346.92 MXN | | 04232-12-1512305X20 | 04232-1512305X20 | tratado con chorro | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 393.12 MXN | | 04232-12-1512305X30 | 04232-1512305X30 | tratado con chorro | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 393.12 MXN | | 04232-12-1512305X40 | 04232-1512305X40 | tratado con chorro | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 407.96 MXN | | 04232-12-1512305X50 | 04232-1512305X50 | tratado con chorro | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 407.96 MXN | | 04232-12-1512306X20 | 04232-1512306X20 | tratado con chorro | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 393.12 MXN | | 04232-12-1512306X30 | 04232-1512306X30 | tratado con chorro | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 393.12 MXN | | 04232-12-1512306X40 | 04232-1512306X40 | tratado con chorro | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 407.96 MXN | | 04232-12-1512306X50 | 04232-1512306X50 | tratado con chorro | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 407.96 MXN | | 04232-12-2512308X25 | 04232-2512308X25 | tratado con chorro | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 534.52 MXN | | 04232-12-2512308X30 | 04232-2512308X30 | tratado con chorro | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 534.52 MXN | | 04232-12-2512308X40 | 04232-2512308X40 | tratado con chorro | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 551.32 MXN | | 04232-12-2512308X50 | 04232-2512308X50 | tratado con chorro | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 551.32 MXN | | 04232-12-2512310X25 | 04232-2512310X25 | tratado con chorro | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 534.52 MXN | | 04232-12-2512310X30 | 04232-2512310X30 | tratado con chorro | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 534.52 MXN | | 04232-12-2512310X40 | 04232-2512310X40 | tratado con chorro | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 551.32 MXN | | 04232-12-2512310X50 | 04232-2512310X50 | tratado con chorro | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 551.32 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|