norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable
04232_AG

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Palanca de agarre 1.4308.
Arandela de presión de acero inoxidable 1.4034 endurecida.
Perno del eje, tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Palanca de agarre pulida electrolíticamente o tratada con chorro.
Arandela de presión, perno de eje y tornillo prisionero de acabado natural.
Indicación:La superficie de sujeción de la arandela de presión se suministra ligeramente engrasada.
La grasa lubricante es conforme a la FDA y, por lo tanto, es apta para la industria alimentaria y farmacéutica.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04232_AG Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable 202 kB

Planos

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04232-7541003X10pulido electrolíticoM312613,811,5913,52227,51010,550 367.08 MXN
04232-7541003X15pulido electrolíticoM312613,811,5913,52227,51510,550 367.08 MXN
04232-7541003X30pulido electrolíticoM312613,811,5913,52227,53010,550 367.08 MXN
04232-8541003X10pulido electrolíticoM312614,411,5913,52833,51010,645 367.08 MXN
04232-8541003X15pulido electrolíticoM312614,411,5913,52833,51510,645 367.08 MXN
04232-8541003X30pulido electrolíticoM312614,411,5913,52833,53010,645 367.08 MXN
04232-9541003X10pulido electrolíticoM312614,411,5913,536,241,71011,590 367.08 MXN
04232-9541003X15pulido electrolíticoM312614,411,5913,536,241,71511,590 367.08 MXN
04232-9541003X30pulido electrolíticoM312614,411,5913,536,241,73011,590 367.08 MXN
04232-7541004X10pulido electrolíticoM412613,811,5913,52227,51010,550 367.08 MXN
04232-7541004X15pulido electrolíticoM412613,811,5913,52227,51510,550 367.08 MXN
04232-7541004X30pulido electrolíticoM412613,811,5913,52227,53010,550 367.08 MXN
04232-8541004X10pulido electrolíticoM412614,411,5913,52833,51010,645 367.08 MXN
04232-8541004X15pulido electrolíticoM412614,411,5913,52833,51510,645 367.08 MXN
04232-8541004X30pulido electrolíticoM412614,411,5913,52833,53010,645 367.08 MXN
04232-9541004X10pulido electrolíticoM412614,411,5913,536,241,71011,590 367.08 MXN
04232-9541004X15pulido electrolíticoM412614,411,5913,536,241,71511,590 367.08 MXN
04232-9541004X30pulido electrolíticoM412614,411,5913,536,241,73011,590 367.08 MXN
04232-0541004X15pulido electrolíticoM415,48181311,417,252,359,11512,5100 390.32 MXN
04232-0541004X20pulido electrolíticoM415,48181311,417,252,359,12012,5100 390.32 MXN
04232-0541004X30pulido electrolíticoM415,48181311,417,252,359,13012,5100 390.32 MXN
04232-0541005X20pulido electrolíticoM515,48181311,417,252,359,12012,5100 390.32 MXN
04232-0541005X30pulido electrolíticoM515,48181311,417,252,359,13012,5100 390.32 MXN
04232-0541005X40pulido electrolíticoM515,48181311,417,252,359,14012,5100 404.32 MXN
04232-0541005X50pulido electrolíticoM515,48181311,417,252,359,15012,5100 404.32 MXN
04232-1541005X20pulido electrolíticoM518921,51514,72270,479,2201,24120 458.92 MXN
04232-1541005X30pulido electrolíticoM518921,51514,72270,479,2301,24120 458.92 MXN
04232-1541005X40pulido electrolíticoM518921,51514,72270,479,2401,24120 476.28 MXN
04232-1541005X50pulido electrolíticoM518921,51514,72270,479,2501,24120 476.28 MXN
04232-1541006X20pulido electrolíticoM618921,51514,72270,479,2201,24120 458.92 MXN
04232-1541006X30pulido electrolíticoM618921,51514,72270,479,2301,24120 458.92 MXN
04232-1541006X40pulido electrolíticoM618921,51514,72270,479,2401,24120 476.28 MXN
04232-1541006X50pulido electrolíticoM618921,51514,72270,479,2501,24120 476.28 MXN
04232-2541008X25pulido electrolíticoM8271133,32418,328,896108251,58350 623.56 MXN
04232-2541008X30pulido electrolíticoM8271133,32418,328,896108301,58350 623.56 MXN
04232-2541008X40pulido electrolíticoM8271133,32418,328,896108401,58350 643.16 MXN
04232-2541008X50pulido electrolíticoM8271133,32418,328,896108501,58350 643.16 MXN
04232-2541010X25pulido electrolíticoM10271133,32418,328,896108251,58350 623.56 MXN
04232-2541010X30pulido electrolíticoM10271133,32418,328,896108301,58350 623.56 MXN
04232-2541010X40pulido electrolíticoM10271133,32418,328,896108401,58350 643.16 MXN
04232-2541010X50pulido electrolíticoM10271133,32418,328,896108501,58350 643.16 MXN
04232-7541303X10tratado con chorroM312613,811,5913,52227,51010,550 330.40 MXN
04232-7541303X15tratado con chorroM312613,811,5913,52227,51510,550 330.40 MXN
04232-7541303X30tratado con chorroM312613,811,5913,52227,53010,550 330.40 MXN
04232-8541303X10tratado con chorroM312614,411,5913,52833,51010,645 330.40 MXN
04232-8541303X15tratado con chorroM312614,411,5913,52833,51510,645 330.40 MXN
04232-8541303X30tratado con chorroM312614,411,5913,52833,53010,645 330.40 MXN
04232-9541303X10tratado con chorroM312614,411,5913,536,241,71011,590 330.40 MXN
04232-9541303X15tratado con chorroM312614,411,5913,536,241,71511,590 330.40 MXN
04232-9541303X30tratado con chorroM312614,411,5913,536,241,73011,590 330.40 MXN
04232-7541304X10tratado con chorroM412613,811,5913,52227,51010,550 330.40 MXN
04232-7541304X15tratado con chorroM412613,811,5913,52227,51510,550 330.40 MXN
04232-7541304X30tratado con chorroM412613,811,5913,52227,53010,550 330.40 MXN
04232-8541304X10tratado con chorroM412614,411,5913,52833,51010,645 330.40 MXN
04232-8541304X15tratado con chorroM412614,411,5913,52833,51510,645 330.40 MXN
04232-8541304X30tratado con chorroM412614,411,5913,52833,53010,645 330.40 MXN
04232-9541304X10tratado con chorroM412614,411,5913,536,241,71011,590 330.40 MXN
04232-9541304X15tratado con chorroM412614,411,5913,536,241,71511,590 330.40 MXN
04232-9541304X30tratado con chorroM412614,411,5913,536,241,73011,590 330.40 MXN
04232-0541304X15tratado con chorroM415,48181311,417,252,359,11512,5100 351.12 MXN
04232-0541304X20tratado con chorroM415,48181311,417,252,359,12012,5100 351.12 MXN
04232-0541304X30tratado con chorroM415,48181311,417,252,359,13012,5100 351.12 MXN
04232-0541305X20tratado con chorroM515,48181311,417,252,359,12012,5100 351.12 MXN
04232-0541305X30tratado con chorroM515,48181311,417,252,359,13012,5100 351.12 MXN
04232-0541305X40tratado con chorroM515,48181311,417,252,359,14012,5100 364.56 MXN
04232-0541305X50tratado con chorroM515,48181311,417,252,359,15012,5100 364.56 MXN
04232-1541305X20tratado con chorroM518921,51514,72270,479,2201,24120 412.72 MXN
04232-1541305X30tratado con chorroM518921,51514,72270,479,2301,24120 412.72 MXN
04232-1541305X40tratado con chorroM518921,51514,72270,479,2401,24120 428.40 MXN
04232-1541305X50tratado con chorroM518921,51514,72270,479,2501,24120 428.40 MXN
04232-1541306X20tratado con chorroM618921,51514,72270,479,2201,24120 412.72 MXN
04232-1541306X30tratado con chorroM618921,51514,72270,479,2301,24120 412.72 MXN
04232-1541306X40tratado con chorroM618921,51514,72270,479,2401,24120 428.40 MXN
04232-1541306X50tratado con chorroM618921,51514,72270,479,2501,24120 428.40 MXN
04232-2541308X25tratado con chorroM8271133,32418,328,896108251,58350 561.12 MXN
04232-2541308X30tratado con chorroM8271133,32418,328,896108301,58350 561.12 MXN
04232-2541308X40tratado con chorroM8271133,32418,328,896108401,58350 578.48 MXN
04232-2541308X50tratado con chorroM8271133,32418,328,896108501,58350 578.48 MXN
04232-2541310X25tratado con chorroM10271133,32418,328,896108251,58350 561.12 MXN
04232-2541310X30tratado con chorroM10271133,32418,328,896108301,58350 561.12 MXN
04232-2541310X40tratado con chorroM10271133,32418,328,896108401,58350 578.48 MXN
04232-2541310X50tratado con chorroM10271133,32418,328,896108501,58350 578.48 MXN