norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Palanca de agarre 1.4308.
Arandela de presión de acero inoxidable 1.4034 endurecida.
Perno del eje, tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Palanca de agarre pulida electrolíticamente o tratada con chorro.
Arandela de presión, perno de eje y tornillo prisionero de acabado natural.
Indicación:La superficie de sujeción de la arandela de presión se suministra ligeramente engrasada.
La grasa lubricante es conforme a la FDA y, por lo tanto, es apta para la industria alimentaria y farmacéutica.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04232_IG Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior, arandela de presión de acero inoxidable 183 kB

Planos

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior, arandela de presión de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1Carrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04232-7541003pulido electrolíticoM312613,811,5913,52227,510,550 392.81 MXN
04232-8541003pulido electrolíticoM312614,411,5913,52833,510,645 392.81 MXN
04232-9541003pulido electrolíticoM312614,411,5913,536,241,711,590 392.81 MXN
04232-7541004pulido electrolíticoM412613,811,5913,52227,510,550 392.81 MXN
04232-8541004pulido electrolíticoM412614,411,5913,52833,510,645 392.81 MXN
04232-9541004pulido electrolíticoM412614,411,5913,536,241,711,590 392.81 MXN
04232-0541004pulido electrolíticoM415,48181311,417,252,359,112,5100 416.89 MXN
04232-0541005pulido electrolíticoM515,48181311,417,252,359,112,5100 416.89 MXN
04232-1541005pulido electrolíticoM518921,51514,72270,479,21,24120 491.23 MXN
04232-1541006pulido electrolíticoM618921,51514,72270,479,21,24120 491.23 MXN
04232-2541008pulido electrolíticoM8271133,32418,328,8961081,58350 680.86 MXN
04232-7541303tratado con chorroM312613,811,5913,52227,510,550 353.37 MXN
04232-8541303tratado con chorroM312614,411,5913,52833,510,645 353.37 MXN
04232-9541303tratado con chorroM312614,411,5913,536,241,711,590 353.37 MXN
04232-7541304tratado con chorroM412613,811,5913,52227,510,550 353.37 MXN
04232-8541304tratado con chorroM412614,411,5913,52833,510,645 353.37 MXN
04232-9541304tratado con chorroM412614,411,5913,536,241,711,590 353.37 MXN
04232-0541304tratado con chorroM415,48181311,417,252,359,112,5100 375.96 MXN
04232-0541305tratado con chorroM515,48181311,417,252,359,112,5100 375.96 MXN
04232-1541305tratado con chorroM518921,51514,72270,479,21,24120 442.47 MXN
04232-1541306tratado con chorroM618921,51514,72270,479,21,24120 442.47 MXN
04232-2541308tratado con chorroM8271133,32418,328,8961081,58350 612.54 MXN