norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable
04232_AG

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje, arandela y tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.

Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04232_AG Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable 218 kB

Planos

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04232-9512003X10pulido electrolíticoM312614,411,591336,241,71011,590 349.44 MXN
04232-9512003X15pulido electrolíticoM312614,411,591336,241,71511,590 349.44 MXN
04232-9512003X30pulido electrolíticoM312614,411,591336,241,73011,590 349.44 MXN
04232-9512004X10pulido electrolíticoM412614,411,591336,241,71011,590 349.44 MXN
04232-9512004X15pulido electrolíticoM412614,411,591336,241,71511,590 349.44 MXN
04232-9512004X30pulido electrolíticoM412614,411,591336,241,73011,590 349.44 MXN
04232-0512004X15pulido electrolíticoM415,48181311,21752,359,11512,5100 371.56 MXN
04232-0512004X20pulido electrolíticoM415,48181311,21752,359,12012,5100 371.56 MXN
04232-0512004X30pulido electrolíticoM415,48181311,21752,359,13012,5100 371.56 MXN
04232-0512005X20pulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,12012,5100 371.56 MXN
04232-0512005X30pulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,13012,5100 371.56 MXN
04232-0512005X40pulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,14012,5100 385.56 MXN
04232-0512005X50pulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,15012,5100 385.56 MXN
04232-1512005X20pulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 436.80 MXN
04232-1512005X30pulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 436.80 MXN
04232-1512005X40pulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 453.32 MXN
04232-1512005X50pulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 453.32 MXN
04232-1512006X20pulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 436.80 MXN
04232-1512006X30pulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 436.80 MXN
04232-1512006X40pulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 453.32 MXN
04232-1512006X50pulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 453.32 MXN
04232-2512008X25pulido electrolíticoM827,11133,3241828,596108251,58350 594.44 MXN
04232-2512008X30pulido electrolíticoM827,11133,3241828,596108301,58350 594.44 MXN
04232-2512008X40pulido electrolíticoM827,11133,3241828,596108401,58350 612.36 MXN
04232-2512008X50pulido electrolíticoM827,11133,3241828,596108501,58350 612.36 MXN
04232-2512010X25pulido electrolíticoM1027,11133,3241828,596108251,58350 594.44 MXN
04232-2512010X30pulido electrolíticoM1027,11133,3241828,596108301,58350 594.44 MXN
04232-2512010X40pulido electrolíticoM1027,11133,3241828,596108401,58350 612.36 MXN
04232-2512010X50pulido electrolíticoM1027,11133,3241828,596108501,58350 612.36 MXN
04232-9512303X10tratado con chorroM312614,411,591336,241,71011,590 314.44 MXN
04232-9512303X15tratado con chorroM312614,411,591336,241,71511,590 314.44 MXN
04232-9512303X30tratado con chorroM312614,411,591336,241,73011,590 314.44 MXN
04232-9512304X10tratado con chorroM412614,411,591336,241,71011,590 314.44 MXN
04232-9512304X15tratado con chorroM412614,411,591336,241,71511,590 314.44 MXN
04232-9512304X30tratado con chorroM412614,411,591336,241,73011,590 314.44 MXN
04232-0512304X15tratado con chorroM415,48181311,21752,359,11512,5100 333.76 MXN
04232-0512304X20tratado con chorroM415,48181311,21752,359,12012,5100 333.76 MXN
04232-0512304X30tratado con chorroM415,48181311,21752,359,13012,5100 333.76 MXN
04232-0512305X20tratado con chorroM515,48181311,21752,359,12012,5100 333.76 MXN
04232-0512305X30tratado con chorroM515,48181311,21752,359,13012,5100 333.76 MXN
04232-0512305X40tratado con chorroM515,48181311,21752,359,14012,5100 346.92 MXN
04232-0512305X50tratado con chorroM515,48181311,21752,359,15012,5100 346.92 MXN
04232-1512305X20tratado con chorroM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 393.12 MXN
04232-1512305X30tratado con chorroM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 393.12 MXN
04232-1512305X40tratado con chorroM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 407.96 MXN
04232-1512305X50tratado con chorroM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 407.96 MXN
04232-1512306X20tratado con chorroM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 393.12 MXN
04232-1512306X30tratado con chorroM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 393.12 MXN
04232-1512306X40tratado con chorroM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 407.96 MXN
04232-1512306X50tratado con chorroM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 407.96 MXN
04232-2512308X25tratado con chorroM827,11133,3241828,596108251,58350 534.52 MXN
04232-2512308X30tratado con chorroM827,11133,3241828,596108301,58350 534.52 MXN
04232-2512308X40tratado con chorroM827,11133,3241828,596108401,58350 551.32 MXN
04232-2512308X50tratado con chorroM827,11133,3241828,596108501,58350 551.32 MXN
04232-2512310X25tratado con chorroM1027,11133,3241828,596108251,58350 534.52 MXN
04232-2512310X30tratado con chorroM1027,11133,3241828,596108301,58350 534.52 MXN
04232-2512310X40tratado con chorroM1027,11133,3241828,596108401,58350 551.32 MXN
04232-2512310X50tratado con chorroM1027,11133,3241828,596108501,58350 551.32 MXN