|
|
04232-10Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y rosca... |
Volver |
|
|
DescripciónDescripción del producto:La palanca excéntrica tiene una arandela de presión optimizada técnicamente de plástico. La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia. Material:Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura con recubrimiento de polvo negro de estructura fina o rojo tráfico de estructura fina. Arandela de presión de color negro. Perno de eje, tornillo prisionero de acero pasivado en azul o acero inoxidable de acabado natural.Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Accesorios:En las superficies ligeramente arqueadas se puede pedir también opcionalmente una arandela de acero inoxidable 04234. Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y arandela de presión de plástico |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | N.º de art. antiguo norelem | Material del componente | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Carrera S | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04232-10-9501103 | 04232-9501103 | acero | negro RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 155.40 MXN | | 04232-10-9501104 | 04232-9501104 | acero | negro RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 155.40 MXN | | 04232-10-0501104 | 04232-0501104 | acero | negro RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 163.52 MXN | | 04232-10-0501105 | 04232-0501105 | acero | negro RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 163.52 MXN | | 04232-10-1501105 | 04232-1501105 | acero | negro RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 172.20 MXN | | 04232-10-1501106 | 04232-1501106 | acero | negro RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 172.20 MXN | | 04232-10-2501108 | 04232-2501108 | acero | negro RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 188.16 MXN | | 04232-10-9511103 | 04232-9511103 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 221.48 MXN | | 04232-10-9511104 | 04232-9511104 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 221.48 MXN | | 04232-10-0511104 | 04232-0511104 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 233.24 MXN | | 04232-10-0511105 | 04232-0511105 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 233.24 MXN | | 04232-10-1511105 | 04232-1511105 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 246.40 MXN | | 04232-10-1511106 | 04232-1511106 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 246.40 MXN | | 04232-10-2511108 | 04232-2511108 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 269.64 MXN | | 04232-10-9501403 | 04232-9501403 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 155.40 MXN | | 04232-10-9501404 | 04232-9501404 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 155.40 MXN | | 04232-10-0501404 | 04232-0501404 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 163.52 MXN | | 04232-10-0501405 | 04232-0501405 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 163.52 MXN | | 04232-10-1501405 | 04232-1501405 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 172.20 MXN | | 04232-10-1501406 | 04232-1501406 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 172.20 MXN | | 04232-10-2501408 | 04232-2501408 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 188.16 MXN | | 04232-10-9511403 | 04232-9511403 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 221.48 MXN | | 04232-10-9511404 | 04232-9511404 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 221.48 MXN | | 04232-10-0511404 | 04232-0511404 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 233.24 MXN | | 04232-10-0511405 | 04232-0511405 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 233.24 MXN | | 04232-10-1511405 | 04232-1511405 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 246.40 MXN | | 04232-10-1511406 | 04232-1511406 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 246.40 MXN | | 04232-10-2511408 | 04232-2511408 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 269.64 MXN | |
|
Palancas excéntricas de aluminio con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | N.º de art. antiguo norelem | Material del componente | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Carrera S | L | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04232-10-9501103X10 | 04232-9501103X10 | acero | negro RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 164.36 MXN | | 04232-10-9501103X15 | 04232-9501103X15 | acero | negro RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 164.36 MXN | | 04232-10-9501103X30 | 04232-9501103X30 | acero | negro RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 164.36 MXN | | 04232-10-9501104X10 | 04232-9501104X10 | acero | negro RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 164.36 MXN | | 04232-10-9501104X15 | 04232-9501104X15 | acero | negro RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 164.36 MXN | | 04232-10-9501104X30 | 04232-9501104X30 | acero | negro RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 164.36 MXN | | 04232-10-0501104X15 | 04232-0501104X15 | acero | negro RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 173.32 MXN | | 04232-10-0501104X20 | 04232-0501104X20 | acero | negro RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 173.32 MXN | | 04232-10-0501104X30 | 04232-0501104X30 | acero | negro RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 173.32 MXN | | 04232-10-0501105X20 | 04232-0501105X20 | acero | negro RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 173.32 MXN | | 04232-10-0501105X30 | 04232-0501105X30 | acero | negro RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 173.32 MXN | | 04232-10-0501105X40 | 04232-0501105X40 | acero | negro RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 185.64 MXN | | 04232-10-0501105X50 | 04232-0501105X50 | acero | negro RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 185.64 MXN | | 04232-10-1501105X20 | 04232-1501105X20 | acero | negro RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 183.68 MXN | | 04232-10-1501105X30 | 04232-1501105X30 | acero | negro RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 183.68 MXN | | 04232-10-1501105X40 | 04232-1501105X40 | acero | negro RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 195.44 MXN | | 04232-10-1501105X50 | 04232-1501105X50 | acero | negro RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 195.44 MXN | | 04232-10-1501106X20 | 04232-1501106X20 | acero | negro RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 183.68 MXN | | 04232-10-1501106X30 | 04232-1501106X30 | acero | negro RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 183.68 MXN | | 04232-10-1501106X40 | 04232-1501106X40 | acero | negro RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 195.44 MXN | | 04232-10-1501106X50 | 04232-1501106X50 | acero | negro RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 195.44 MXN | | 04232-10-2501108X25 | 04232-2501108X25 | acero | negro RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 201.88 MXN | | 04232-10-2501108X30 | 04232-2501108X30 | acero | negro RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 201.88 MXN | | 04232-10-2501108X40 | 04232-2501108X40 | acero | negro RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 216.16 MXN | | 04232-10-2501108X50 | 04232-2501108X50 | acero | negro RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 216.16 MXN | | 04232-10-2501110X25 | 04232-2501110X25 | acero | negro RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 201.88 MXN | | 04232-10-2501110X30 | 04232-2501110X30 | acero | negro RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 201.88 MXN | | 04232-10-2501110X40 | 04232-2501110X40 | acero | negro RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 216.16 MXN | | 04232-10-2501110X50 | 04232-2501110X50 | acero | negro RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 216.16 MXN | | 04232-10-9511103X10 | 04232-9511103X10 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 236.04 MXN | | 04232-10-9511103X15 | 04232-9511103X15 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 236.04 MXN | | 04232-10-9511103X30 | 04232-9511103X30 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 236.04 MXN | | 04232-10-9511104X10 | 04232-9511104X10 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 236.04 MXN | | 04232-10-9511104X15 | 04232-9511104X15 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 236.04 MXN | | 04232-10-9511104X30 | 04232-9511104X30 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 236.04 MXN | | 04232-10-0511104X15 | 04232-0511104X15 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 248.64 MXN | | 04232-10-0511104X20 | 04232-0511104X20 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 248.64 MXN | | 04232-10-0511104X30 | 04232-0511104X30 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 248.64 MXN | | 04232-10-0511105X20 | 04232-0511105X20 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 248.64 MXN | | 04232-10-0511105X30 | 04232-0511105X30 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 248.64 MXN | | 04232-10-0511105X40 | 04232-0511105X40 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 266.28 MXN | | 04232-10-0511105X50 | 04232-0511105X50 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 266.28 MXN | | 04232-10-1511105X20 | 04232-1511105X20 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 261.80 MXN | | 04232-10-1511105X30 | 04232-1511105X30 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 261.80 MXN | | 04232-10-1511105X40 | 04232-1511105X40 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 280.00 MXN | | 04232-10-1511105X50 | 04232-1511105X50 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 280.00 MXN | | 04232-10-1511106X20 | 04232-1511106X20 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 261.80 MXN | | 04232-10-1511106X30 | 04232-1511106X30 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 261.80 MXN | | 04232-10-1511106X40 | 04232-1511106X40 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 280.00 MXN | | 04232-10-1511106X50 | 04232-1511106X50 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 280.00 MXN | | 04232-10-2511108X25 | 04232-2511108X25 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 288.68 MXN | | 04232-10-2511108X30 | 04232-2511108X30 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 288.68 MXN | | 04232-10-2511108X40 | 04232-2511108X40 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 308.84 MXN | | 04232-10-2511108X50 | 04232-2511108X50 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 308.84 MXN | | 04232-10-2511110X25 | 04232-2511110X25 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 288.68 MXN | | 04232-10-2511110X30 | 04232-2511110X30 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 288.68 MXN | | 04232-10-2511110X40 | 04232-2511110X40 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 308.84 MXN | | 04232-10-2511110X50 | 04232-2511110X50 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 308.84 MXN | | 04232-10-9501403X10 | 04232-9501403X10 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 164.36 MXN | | 04232-10-9501403X15 | 04232-9501403X15 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 164.36 MXN | | 04232-10-9501403X30 | 04232-9501403X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 164.36 MXN | | 04232-10-9501404X10 | 04232-9501404X10 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 164.36 MXN | | 04232-10-9501404X15 | 04232-9501404X15 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 164.36 MXN | | 04232-10-9501404X30 | 04232-9501404X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 164.36 MXN | | 04232-10-0501404X15 | 04232-0501404X15 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 173.32 MXN | | 04232-10-0501404X20 | 04232-0501404X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 173.32 MXN | | 04232-10-0501404X30 | 04232-0501404X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 173.32 MXN | | 04232-10-0501405X20 | 04232-0501405X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 173.32 MXN | | 04232-10-0501405X30 | 04232-0501405X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 173.32 MXN | | 04232-10-0501405X40 | 04232-0501405X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 185.64 MXN | | 04232-10-0501405X50 | 04232-0501405X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 185.64 MXN | | 04232-10-1501405X20 | 04232-1501405X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 183.68 MXN | | 04232-10-1501405X30 | 04232-1501405X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 183.68 MXN | | 04232-10-1501405X40 | 04232-1501405X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 195.44 MXN | | 04232-10-1501405X50 | 04232-1501405X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 195.44 MXN | | 04232-10-1501406X20 | 04232-1501406X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 183.68 MXN | | 04232-10-1501406X30 | 04232-1501406X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 183.68 MXN | | 04232-10-1501406X40 | 04232-1501406X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 195.44 MXN | | 04232-10-1501406X50 | 04232-1501406X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 195.44 MXN | | 04232-10-2501408X25 | 04232-2501408X25 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 201.88 MXN | | 04232-10-2501408X30 | 04232-2501408X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 201.88 MXN | | 04232-10-2501408X40 | 04232-2501408X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 216.16 MXN | | 04232-10-2501408X50 | 04232-2501408X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 216.16 MXN | | 04232-10-2501410X25 | 04232-2501410X25 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 201.88 MXN | | 04232-10-2501410X30 | 04232-2501410X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 201.88 MXN | | 04232-10-2501410X40 | 04232-2501410X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 216.16 MXN | | 04232-10-2501410X50 | 04232-2501410X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 216.16 MXN | | 04232-10-9511403X10 | 04232-9511403X10 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 236.04 MXN | | 04232-10-9511403X15 | 04232-9511403X15 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 236.04 MXN | | 04232-10-9511403X30 | 04232-9511403X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 236.04 MXN | | 04232-10-9511404X10 | 04232-9511404X10 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 236.04 MXN | | 04232-10-9511404X15 | 04232-9511404X15 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 236.04 MXN | | 04232-10-9511404X30 | 04232-9511404X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 236.04 MXN | | 04232-10-0511404X15 | 04232-0511404X15 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 248.64 MXN | | 04232-10-0511404X20 | 04232-0511404X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 248.64 MXN | | 04232-10-0511404X30 | 04232-0511404X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 248.64 MXN | | 04232-10-0511405X20 | 04232-0511405X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 248.64 MXN | | 04232-10-0511405X30 | 04232-0511405X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 248.64 MXN | | 04232-10-0511405X40 | 04232-0511405X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 266.28 MXN | | 04232-10-0511405X50 | 04232-0511405X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 266.28 MXN | | 04232-10-1511405X20 | 04232-1511405X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 261.80 MXN | | 04232-10-1511405X30 | 04232-1511405X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 261.80 MXN | | 04232-10-1511405X40 | 04232-1511405X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 280.00 MXN | | 04232-10-1511405X50 | 04232-1511405X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 280.00 MXN | | 04232-10-1511406X20 | 04232-1511406X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 261.80 MXN | | 04232-10-1511406X30 | 04232-1511406X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 261.80 MXN | | 04232-10-1511406X40 | 04232-1511406X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 280.00 MXN | | 04232-10-1511406X50 | 04232-1511406X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 280.00 MXN | | 04232-10-2511408X25 | 04232-2511408X25 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 288.68 MXN | | 04232-10-2511408X30 | 04232-2511408X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 288.68 MXN | | 04232-10-2511408X40 | 04232-2511408X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 308.84 MXN | | 04232-10-2511408X50 | 04232-2511408X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 308.84 MXN | | 04232-10-2511410X25 | 04232-2511410X25 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 288.68 MXN | | 04232-10-2511410X30 | 04232-2511410X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 288.68 MXN | | 04232-10-2511410X40 | 04232-2511410X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 308.84 MXN | | 04232-10-2511410X50 | 04232-2511410X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 308.84 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|