norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas excéntricas de aluminio ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable
04233-02

Palancas excéntricas de aluminio ajustables con rosca exterior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La palanca excéntrica tiene una arandela de presión optimizada técnicamente de plástico.
La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia.
Material:

Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura con recubrimiento de polvo negro de estructura fina o rojo tráfico de estructura fina.
Arandela de presión de color negro.
Perno de eje, tornillo prisionero de acero pasivado en azul o acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). La rosca fina situada en el tornillo prisionero permite el ajuste de la posición exacta de la palanca tensora con ayuda de un destornillador.
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Accesorios:En las superficies ligeramente arqueadas se puede pedir también opcionalmente una arandela de acero inoxidable 04234.
Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04233-02 Palancas excéntricas de aluminio ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable 214 kB

Planos

Palancas excéntricas de aluminio ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaN.º de art. antiguo norelemMaterialColor
del cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1Carrera
S
LFuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04233-02-7501103X10-aceronegro RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51100,550 222.14 MXN
04233-02-7501103X15-aceronegro RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51150,550 222.14 MXN
04233-02-7501103X30-aceronegro RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51300,550 222.14 MXN
04233-02-8501103X10-aceronegro RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51100,645 222.14 MXN
04233-02-8501103X15-aceronegro RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51150,645 222.14 MXN
04233-02-8501103X30-aceronegro RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51300,645 222.14 MXN
04233-02-9501103X1004233-9501103X10aceronegro RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71101,590 222.14 MXN
04233-02-9501103X1504233-9501103X15aceronegro RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71151,590 222.14 MXN
04233-02-9501103X3004233-9501103X30aceronegro RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71301,590 222.14 MXN
04233-02-7501104X10-aceronegro RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51100,550 222.14 MXN
04233-02-7501104X15-aceronegro RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51150,550 222.14 MXN
04233-02-7501104X30-aceronegro RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51300,550 222.14 MXN
04233-02-8501104X10-aceronegro RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51100,645 222.14 MXN
04233-02-8501104X15-aceronegro RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51150,645 222.14 MXN
04233-02-8501104X30-aceronegro RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51300,645 222.14 MXN
04233-02-9501104X1004233-9501104X10aceronegro RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71101,590 222.14 MXN
04233-02-9501104X1504233-9501104X15aceronegro RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71151,590 222.14 MXN
04233-02-9501104X3004233-9501104X30aceronegro RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71301,590 222.14 MXN
04233-02-0501104X1504233-0501104X15aceronegro RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11152,5100 230.27 MXN
04233-02-0501104X2004233-0501104X20aceronegro RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11202,5100 230.27 MXN
04233-02-0501104X3004233-0501104X30aceronegro RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11302,5100 230.27 MXN
04233-02-0501105X2004233-0501105X20aceronegro RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11202,5100 230.27 MXN
04233-02-0501105X3004233-0501105X30aceronegro RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11302,5100 230.27 MXN
04233-02-0501105X4004233-0501105X40aceronegro RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11402,5100 245.92 MXN
04233-02-0501105X5004233-0501105X50aceronegro RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11502,5100 245.92 MXN
04233-02-1501105X2004233-1501105X20aceronegro RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2204120 243.21 MXN
04233-02-1501105X3004233-1501105X30aceronegro RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2304120 243.21 MXN
04233-02-1501105X4004233-1501105X40aceronegro RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2404120 260.06 MXN
04233-02-1501105X5004233-1501105X50aceronegro RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2504120 260.06 MXN
04233-02-1501106X2004233-1501106X20aceronegro RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2204120 243.21 MXN
04233-02-1501106X3004233-1501106X30aceronegro RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2304120 243.21 MXN
04233-02-1501106X4004233-1501106X40aceronegro RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2404120 260.06 MXN
04233-02-1501106X5004233-1501106X50aceronegro RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2504120 260.06 MXN
04233-02-2501108X2504233-2501108X25aceronegro RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5258350 268.20 MXN
04233-02-2501108X3004233-2501108X30aceronegro RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5308350 268.20 MXN
04233-02-2501108X4004233-2501108X40aceronegro RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5408350 278.73 MXN
04233-02-2501108X5004233-2501108X50aceronegro RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5508350 278.73 MXN
04233-02-2501110X2504233-2501110X25aceronegro RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5258350 268.20 MXN
04233-02-2501110X3004233-2501110X30aceronegro RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5308350 268.20 MXN
04233-02-2501110X4004233-2501110X40aceronegro RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5408350 278.73 MXN
04233-02-2501110X5004233-2501110X50aceronegro RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5508350 278.73 MXN
04233-02-7511103X10-acero inoxidablenegro RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51100,550 314.24 MXN
04233-02-7511103X15-acero inoxidablenegro RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51150,550 314.24 MXN
04233-02-7511103X30-acero inoxidablenegro RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51300,550 314.24 MXN
04233-02-8511103X10-acero inoxidablenegro RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51100,645 314.24 MXN
04233-02-8511103X15-acero inoxidablenegro RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51150,645 314.24 MXN
04233-02-8511103X30-acero inoxidablenegro RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51300,645 314.24 MXN
04233-02-9511103X1004233-9511103X10acero inoxidablenegro RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71101,590 314.24 MXN
04233-02-9511103X1504233-9511103X15acero inoxidablenegro RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71151,590 314.24 MXN
04233-02-9511103X3004233-9511103X30acero inoxidablenegro RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71301,590 314.24 MXN
04233-02-7511104X10-acero inoxidablenegro RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51100,550 314.24 MXN
04233-02-7511104X15-acero inoxidablenegro RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51150,550 314.24 MXN
04233-02-7511104X30-acero inoxidablenegro RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51300,550 314.24 MXN
04233-02-8511104X10-acero inoxidablenegro RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51100,645 314.24 MXN
04233-02-8511104X15-acero inoxidablenegro RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51150,645 314.24 MXN
04233-02-8511104X30-acero inoxidablenegro RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51300,645 314.24 MXN
04233-02-9511104X1004233-9511104X10acero inoxidablenegro RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71101,590 314.24 MXN
04233-02-9511104X1504233-9511104X15acero inoxidablenegro RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71151,590 314.24 MXN
04233-02-9511104X3004233-9511104X30acero inoxidablenegro RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71301,590 314.24 MXN
04233-02-0511104X1504233-0511104X15acero inoxidablenegro RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11152,5100 328.40 MXN
04233-02-0511104X2004233-0511104X20acero inoxidablenegro RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11202,5100 328.40 MXN
04233-02-0511104X3004233-0511104X30acero inoxidablenegro RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11302,5100 328.40 MXN
04233-02-0511105X2004233-0511105X20acero inoxidablenegro RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11202,5100 328.40 MXN
04233-02-0511105X3004233-0511105X30acero inoxidablenegro RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11302,5100 328.40 MXN
04233-02-0511105X4004233-0511105X40acero inoxidablenegro RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11402,5100 348.87 MXN
04233-02-0511105X5004233-0511105X50acero inoxidablenegro RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11502,5100 348.87 MXN
04233-02-1511105X2004233-1511105X20acero inoxidablenegro RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2204120 365.41 MXN
04233-02-1511105X3004233-1511105X30acero inoxidablenegro RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2304120 365.41 MXN
04233-02-1511105X4004233-1511105X40acero inoxidablenegro RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2404120 390.10 MXN
04233-02-1511105X5004233-1511105X50acero inoxidablenegro RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2504120 390.10 MXN
04233-02-1511106X2004233-1511106X20acero inoxidablenegro RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2204120 365.41 MXN
04233-02-1511106X3004233-1511106X30acero inoxidablenegro RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2304120 365.41 MXN
04233-02-1511106X4004233-1511106X40acero inoxidablenegro RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2404120 390.10 MXN
04233-02-1511106X5004233-1511106X50acero inoxidablenegro RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2504120 390.10 MXN
04233-02-2511108X2504233-2511108X25acero inoxidablenegro RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5258350 403.05 MXN
04233-02-2511108X3004233-2511108X30acero inoxidablenegro RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5308350 403.05 MXN
04233-02-2511108X4004233-2511108X40acero inoxidablenegro RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5408350 430.14 MXN
04233-02-2511108X5004233-2511108X50acero inoxidablenegro RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5508350 430.14 MXN
04233-02-2511110X2504233-2511110X25acero inoxidablenegro RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5258350 403.05 MXN
04233-02-2511110X3004233-2511110X30acero inoxidablenegro RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5308350 403.05 MXN
04233-02-2511110X4004233-2511110X40acero inoxidablenegro RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5408350 430.14 MXN
04233-02-2511110X5004233-2511110X50acero inoxidablenegro RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5508350 430.14 MXN
04233-02-7501403X10-acerorojo tráfico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51100,550 222.14 MXN
04233-02-7501403X15-acerorojo tráfico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51150,550 222.14 MXN
04233-02-7501403X30-acerorojo tráfico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51300,550 222.14 MXN
04233-02-8501403X10-acerorojo tráfico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51100,645 222.14 MXN
04233-02-8501403X15-acerorojo tráfico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51150,645 222.14 MXN
04233-02-8501403X30-acerorojo tráfico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51300,645 222.14 MXN
04233-02-9501403X1004233-9501403X10acerorojo tráfico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71101,590 222.14 MXN
04233-02-9501403X1504233-9501403X15acerorojo tráfico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71151,590 222.14 MXN
04233-02-9501403X3004233-9501403X30acerorojo tráfico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71301,590 222.14 MXN
04233-02-7501404X10-acerorojo tráfico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51100,550 222.14 MXN
04233-02-7501404X15-acerorojo tráfico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51150,550 222.14 MXN
04233-02-7501404X30-acerorojo tráfico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51300,550 222.14 MXN
04233-02-8501404X10-acerorojo tráfico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51100,645 222.14 MXN
04233-02-8501404X15-acerorojo tráfico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51150,645 222.14 MXN
04233-02-8501404X30-acerorojo tráfico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51300,645 222.14 MXN
04233-02-9501404X1004233-9501404X10acerorojo tráfico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71101,590 222.14 MXN
04233-02-9501404X1504233-9501404X15acerorojo tráfico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71151,590 222.14 MXN
04233-02-9501404X3004233-9501404X30acerorojo tráfico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71301,590 222.14 MXN
04233-02-0501404X1504233-0501404X15acerorojo tráfico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11152,5100 230.27 MXN
04233-02-0501404X2004233-0501404X20acerorojo tráfico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11202,5100 230.27 MXN
04233-02-0501404X3004233-0501404X30acerorojo tráfico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11302,5100 230.27 MXN
04233-02-0501405X2004233-0501405X20acerorojo tráfico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11202,5100 230.27 MXN
04233-02-0501405X3004233-0501405X30acerorojo tráfico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11302,5100 230.27 MXN
04233-02-0501405X4004233-0501405X40acerorojo tráfico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11402,5100 245.92 MXN
04233-02-0501405X5004233-0501405X50acerorojo tráfico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11502,5100 245.92 MXN
04233-02-1501405X2004233-1501405X20acerorojo tráfico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2204120 243.21 MXN
04233-02-1501405X3004233-1501405X30acerorojo tráfico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2304120 243.21 MXN
04233-02-1501405X4004233-1501405X40acerorojo tráfico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2404120 260.06 MXN
04233-02-1501405X5004233-1501405X50acerorojo tráfico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2504120 260.06 MXN
04233-02-1501406X2004233-1501406X20acerorojo tráfico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2204120 243.21 MXN
04233-02-1501406X3004233-1501406X30acerorojo tráfico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2304120 243.21 MXN
04233-02-1501406X4004233-1501406X40acerorojo tráfico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2404120 260.06 MXN
04233-02-1501406X5004233-1501406X50acerorojo tráfico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2504120 260.06 MXN
04233-02-2501408X2504233-2501408X25acerorojo tráfico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5258350 268.20 MXN
04233-02-2501408X3004233-2501408X30acerorojo tráfico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5308350 268.20 MXN
04233-02-2501408X4004233-2501408X40acerorojo tráfico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5408350 278.73 MXN
04233-02-2501408X5004233-2501408X50acerorojo tráfico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5508350 278.73 MXN
04233-02-2501410X2504233-2501410X25acerorojo tráfico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5258350 268.20 MXN
04233-02-2501410X3004233-2501410X30acerorojo tráfico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5308350 268.20 MXN
04233-02-2501410X4004233-2501410X40acerorojo tráfico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5408350 278.73 MXN
04233-02-2501410X5004233-2501410X50acerorojo tráfico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5508350 278.73 MXN
04233-02-7511403X10-acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51100,550 314.24 MXN
04233-02-7511403X15-acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51150,550 314.24 MXN
04233-02-7511403X30-acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51300,550 314.24 MXN
04233-02-8511403X10-acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51100,645 314.24 MXN
04233-02-8511403X15-acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51150,645 314.24 MXN
04233-02-8511403X30-acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51300,645 314.24 MXN
04233-02-9511403X1004233-9511403X10acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71101,590 314.24 MXN
04233-02-9511403X1504233-9511403X15acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71151,590 314.24 MXN
04233-02-9511403X3004233-9511403X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71301,590 314.24 MXN
04233-02-7511404X10-acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51100,550 314.24 MXN
04233-02-7511404X15-acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51150,550 314.24 MXN
04233-02-7511404X30-acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51300,550 314.24 MXN
04233-02-8511404X10-acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51100,645 314.24 MXN
04233-02-8511404X15-acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51150,645 314.24 MXN
04233-02-8511404X30-acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51300,645 314.24 MXN
04233-02-9511404X1004233-9511404X10acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71101,590 314.24 MXN
04233-02-9511404X1504233-9511404X15acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71151,590 314.24 MXN
04233-02-9511404X3004233-9511404X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71301,590 314.24 MXN
04233-02-0511404X1504233-0511404X15acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11152,5100 328.40 MXN
04233-02-0511404X2004233-0511404X20acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11202,5100 328.40 MXN
04233-02-0511404X3004233-0511404X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11302,5100 328.40 MXN
04233-02-0511405X2004233-0511405X20acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11202,5100 328.40 MXN
04233-02-0511405X3004233-0511405X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11302,5100 328.40 MXN
04233-02-0511405X4004233-0511405X40acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11402,5100 348.87 MXN
04233-02-0511405X5004233-0511405X50acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11502,5100 348.87 MXN
04233-02-1511405X2004233-1511405X20acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2204120 365.41 MXN
04233-02-1511405X3004233-1511405X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2304120 365.41 MXN
04233-02-1511405X4004233-1511405X40acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2404120 390.10 MXN
04233-02-1511405X5004233-1511405X50acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2504120 390.10 MXN
04233-02-1511406X2004233-1511406X20acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2204120 365.41 MXN
04233-02-1511406X3004233-1511406X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2304120 365.41 MXN
04233-02-1511406X4004233-1511406X40acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2404120 390.10 MXN
04233-02-1511406X5004233-1511406X50acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2504120 390.10 MXN
04233-02-2511408X2504233-2511408X25acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5258350 403.05 MXN
04233-02-2511408X3004233-2511408X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5308350 403.05 MXN
04233-02-2511408X4004233-2511408X40acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5408350 430.14 MXN
04233-02-2511408X5004233-2511408X50acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5508350 430.14 MXN
04233-02-2511410X2504233-2511410X25acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5258350 403.05 MXN
04233-02-2511410X3004233-2511410X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5308350 403.05 MXN
04233-02-2511410X4004233-2511410X40acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5408350 430.14 MXN
04233-02-2511410X5004233-2511410X50acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5508350 430.14 MXN

Otros artículos de esta categoría

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero

04232

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232-10

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

04232-12

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232-14

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232-16

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas ajustables de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04233

Palancas excéntricas ajustables de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>