norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable
04232-12

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La palanca excéntrica tiene una arandela de presión optimizada técnicamente de plástico.
La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia.
Material:

Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Arandela de presión de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje y tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305...

Versión:Empuñadura con pulimentado electrolítico o tratamiento con chorro.
Arandela de presión de color negro.
Perno del eje y tornillo prisionero con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Accesorios:En las superficies ligeramente arqueadas se puede pedir también opcionalmente una arandela de acero inoxidable 04234.
Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04232-12 Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable 214 kB

Planos (vista completa)

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y arandela de presión de plástico

Más información

Planos

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y arandela de presión de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaN.º de art. antiguo norelemSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1Carrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04232-12-7512003-pulido electrolíticoM310,7613,811,5913,52227,510,550 337.96 MXN
04232-12-8512003-pulido electrolíticoM310,7614,411,5913,52833,510,645 337.96 MXN
04232-12-951200304232-9512003pulido electrolíticoM310,7614,411,5913,536,241,711,590 337.96 MXN
04232-12-7512004-pulido electrolíticoM410,7613,811,5913,52227,510,550 337.96 MXN
04232-12-8512004-pulido electrolíticoM410,7614,411,5913,52833,510,645 337.96 MXN
04232-12-951200404232-9512004pulido electrolíticoM410,7614,411,5913,536,241,711,590 337.96 MXN
04232-12-051200404232-0512004pulido electrolíticoM413,88181311,417,252,359,112,5100 358.96 MXN
04232-12-051200504232-0512005pulido electrolíticoM513,88181311,417,252,359,112,5100 358.96 MXN
04232-12-151200504232-1512005pulido electrolíticoM516921,51514,722,270,479,21,24120 423.36 MXN
04232-12-151200604232-1512006pulido electrolíticoM616921,51514,722,270,479,21,24120 423.36 MXN
04232-12-251200804232-2512008pulido electrolíticoM8251133,32418,328,8961081,58350 586.04 MXN
04232-12-7512303-tratado con chorroM310,7613,811,5913,52227,510,550 304.36 MXN
04232-12-8512303-tratado con chorroM310,7614,411,5913,52833,510,645 304.36 MXN
04232-12-951230304232-9512303tratado con chorroM310,7614,411,5913,536,241,711,590 304.36 MXN
04232-12-7512304-tratado con chorroM410,7613,811,5913,52227,510,550 304.36 MXN
04232-12-8512304-tratado con chorroM410,7614,411,5913,52833,510,645 304.36 MXN
04232-12-951230404232-9512304tratado con chorroM410,7614,411,5913,536,241,711,590 304.36 MXN
04232-12-051230404232-0512304tratado con chorroM413,88181311,417,252,359,112,5100 323.40 MXN
04232-12-051230504232-0512305tratado con chorroM513,88181311,417,252,359,112,5100 323.40 MXN
04232-12-151230504232-1512305tratado con chorroM516921,51514,722,270,479,21,24120 380.80 MXN
04232-12-151230604232-1512306tratado con chorroM616921,51514,722,270,479,21,24120 380.80 MXN
04232-12-251230804232-2512308tratado con chorroM8251133,32418,328,8961081,58350 527.80 MXN

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

Más información

Planos

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaN.º de art. antiguo norelemSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04232-12-7512003X10-pulido electrolíticoM310,7613,811,5913,52227,51010,550 349.44 MXN
04232-12-7512003X15-pulido electrolíticoM310,7613,811,5913,52227,51510,550 349.44 MXN
04232-12-7512003X30-pulido electrolíticoM310,7613,811,5913,52227,53010,550 349.44 MXN
04232-12-8512003X10-pulido electrolíticoM310,7614,411,5913,52833,51010,645 349.44 MXN
04232-12-8512003X15-pulido electrolíticoM310,7614,411,5913,52833,51510,645 349.44 MXN
04232-12-8512003X30-pulido electrolíticoM310,7614,411,5913,52833,53010,645 349.44 MXN
04232-12-9512003X1004232-9512003X10pulido electrolíticoM310,7614,411,5913,536,241,71011,590 349.44 MXN
04232-12-9512003X1504232-9512003X15pulido electrolíticoM310,7614,411,5913,536,241,71511,590 349.44 MXN
04232-12-9512003X3004232-9512003X30pulido electrolíticoM310,7614,411,5913,536,241,73011,590 349.44 MXN
04232-12-7512004X10-pulido electrolíticoM410,7613,811,5913,52227,51010,550 349.44 MXN
04232-12-7512004X15-pulido electrolíticoM410,7613,811,5913,52227,51510,550 349.44 MXN
04232-12-7512004X30-pulido electrolíticoM410,7613,811,5913,52227,53010,550 349.44 MXN
04232-12-8512004X10-pulido electrolíticoM410,7614,411,5913,52833,51010,645 349.44 MXN
04232-12-8512004X15-pulido electrolíticoM410,7614,411,5913,52833,51510,645 349.44 MXN
04232-12-8512004X30-pulido electrolíticoM410,7614,411,5913,52833,53010,645 349.44 MXN
04232-12-9512004X1004232-9512004X10pulido electrolíticoM410,7614,411,5913,536,241,71011,590 349.44 MXN
04232-12-9512004X1504232-9512004X15pulido electrolíticoM410,7614,411,5913,536,241,71511,590 349.44 MXN
04232-12-9512004X3004232-9512004X30pulido electrolíticoM410,7614,411,5913,536,241,73011,590 349.44 MXN
04232-12-0512004X1504232-0512004X15pulido electrolíticoM413,88181311,417,252,359,11512,5100 371.56 MXN
04232-12-0512004X2004232-0512004X20pulido electrolíticoM413,88181311,417,252,359,12012,5100 371.56 MXN
04232-12-0512004X3004232-0512004X30pulido electrolíticoM413,88181311,417,252,359,13012,5100 371.56 MXN
04232-12-0512005X2004232-0512005X20pulido electrolíticoM513,88181311,417,252,359,12012,5100 371.56 MXN
04232-12-0512005X3004232-0512005X30pulido electrolíticoM513,88181311,417,252,359,13012,5100 371.56 MXN
04232-12-0512005X4004232-0512005X40pulido electrolíticoM513,88181311,417,252,359,14012,5100 385.56 MXN
04232-12-0512005X5004232-0512005X50pulido electrolíticoM513,88181311,417,252,359,15012,5100 385.56 MXN
04232-12-1512005X2004232-1512005X20pulido electrolíticoM516921,51514,722,270,479,2201,24120 436.80 MXN
04232-12-1512005X3004232-1512005X30pulido electrolíticoM516921,51514,722,270,479,2301,24120 436.80 MXN
04232-12-1512005X4004232-1512005X40pulido electrolíticoM516921,51514,722,270,479,2401,24120 453.32 MXN
04232-12-1512005X5004232-1512005X50pulido electrolíticoM516921,51514,722,270,479,2501,24120 453.32 MXN
04232-12-1512006X2004232-1512006X20pulido electrolíticoM616921,51514,722,270,479,2201,24120 436.80 MXN
04232-12-1512006X3004232-1512006X30pulido electrolíticoM616921,51514,722,270,479,2301,24120 436.80 MXN
04232-12-1512006X4004232-1512006X40pulido electrolíticoM616921,51514,722,270,479,2401,24120 453.32 MXN
04232-12-1512006X5004232-1512006X50pulido electrolíticoM616921,51514,722,270,479,2501,24120 453.32 MXN
04232-12-2512008X2504232-2512008X25pulido electrolíticoM8251133,32418,328,896108251,58350 594.44 MXN
04232-12-2512008X3004232-2512008X30pulido electrolíticoM8251133,32418,328,896108301,58350 594.44 MXN
04232-12-2512008X4004232-2512008X40pulido electrolíticoM8251133,32418,328,896108401,58350 612.36 MXN
04232-12-2512008X5004232-2512008X50pulido electrolíticoM8251133,32418,328,896108501,58350 612.36 MXN
04232-12-2512010X2504232-2512010X25pulido electrolíticoM10251133,32418,328,896108251,58350 594.44 MXN
04232-12-2512010X3004232-2512010X30pulido electrolíticoM10251133,32418,328,896108301,58350 594.44 MXN
04232-12-2512010X4004232-2512010X40pulido electrolíticoM10251133,32418,328,896108401,58350 612.36 MXN
04232-12-2512010X5004232-2512010X50pulido electrolíticoM10251133,32418,328,896108501,58350 612.36 MXN
04232-12-7512303X10-tratado con chorroM310,7613,811,5913,52227,51010,550 314.44 MXN
04232-12-7512303X15-tratado con chorroM310,7613,811,5913,52227,51510,550 314.44 MXN
04232-12-7512303X30-tratado con chorroM310,7613,811,5913,52227,53010,550 314.44 MXN
04232-12-8512303X10-tratado con chorroM310,7614,411,5913,52833,51010,645 314.44 MXN
04232-12-8512303X15-tratado con chorroM310,7614,411,5913,52833,51510,645 314.44 MXN
04232-12-8512303X30-tratado con chorroM310,7614,411,5913,52833,53010,645 314.44 MXN
04232-12-9512303X1004232-9512303X10tratado con chorroM310,7614,411,5913,536,241,71011,590 314.44 MXN
04232-12-9512303X1504232-9512303X15tratado con chorroM310,7614,411,5913,536,241,71511,590 314.44 MXN
04232-12-9512303X3004232-9512303X30tratado con chorroM310,7614,411,5913,536,241,73011,590 314.44 MXN
04232-12-7512304X10-tratado con chorroM410,7613,811,5913,52227,51010,550 314.44 MXN
04232-12-7512304X15-tratado con chorroM410,7613,811,5913,52227,51510,550 314.44 MXN
04232-12-7512304X30-tratado con chorroM410,7613,811,5913,52227,53010,550 314.44 MXN
04232-12-8512304X10-tratado con chorroM410,7614,411,5913,52833,51010,645 314.44 MXN
04232-12-8512304X15-tratado con chorroM410,7614,411,5913,52833,51510,645 314.44 MXN
04232-12-8512304X30-tratado con chorroM410,7614,411,5913,52833,53010,645 314.44 MXN
04232-12-9512304X1004232-9512304X10tratado con chorroM410,7614,411,5913,536,241,71011,590 314.44 MXN
04232-12-9512304X1504232-9512304X15tratado con chorroM410,7614,411,5913,536,241,71511,590 314.44 MXN
04232-12-9512304X3004232-9512304X30tratado con chorroM410,7614,411,5913,536,241,73011,590 314.44 MXN
04232-12-0512304X1504232-0512304X15tratado con chorroM413,88181311,417,252,359,11512,5100 333.76 MXN
04232-12-0512304X2004232-0512304X20tratado con chorroM413,88181311,417,252,359,12012,5100 333.76 MXN
04232-12-0512304X3004232-0512304X30tratado con chorroM413,88181311,417,252,359,13012,5100 333.76 MXN
04232-12-0512305X2004232-0512305X20tratado con chorroM513,88181311,417,252,359,12012,5100 333.76 MXN
04232-12-0512305X3004232-0512305X30tratado con chorroM513,88181311,417,252,359,13012,5100 333.76 MXN
04232-12-0512305X4004232-0512305X40tratado con chorroM513,88181311,417,252,359,14012,5100 346.92 MXN
04232-12-0512305X5004232-0512305X50tratado con chorroM513,88181311,417,252,359,15012,5100 346.92 MXN
04232-12-1512305X2004232-1512305X20tratado con chorroM516921,51514,722,270,479,2201,24120 393.12 MXN
04232-12-1512305X3004232-1512305X30tratado con chorroM516921,51514,722,270,479,2301,24120 393.12 MXN
04232-12-1512305X4004232-1512305X40tratado con chorroM516921,51514,722,270,479,2401,24120 407.96 MXN
04232-12-1512305X5004232-1512305X50tratado con chorroM516921,51514,722,270,479,2501,24120 407.96 MXN
04232-12-1512306X2004232-1512306X20tratado con chorroM616921,51514,722,270,479,2201,24120 393.12 MXN
04232-12-1512306X3004232-1512306X30tratado con chorroM616921,51514,722,270,479,2301,24120 393.12 MXN
04232-12-1512306X4004232-1512306X40tratado con chorroM616921,51514,722,270,479,2401,24120 407.96 MXN
04232-12-1512306X5004232-1512306X50tratado con chorroM616921,51514,722,270,479,2501,24120 407.96 MXN
04232-12-2512308X2504232-2512308X25tratado con chorroM8251133,32418,328,896108251,58350 534.52 MXN
04232-12-2512308X3004232-2512308X30tratado con chorroM8251133,32418,328,896108301,58350 534.52 MXN
04232-12-2512308X4004232-2512308X40tratado con chorroM8251133,32418,328,896108401,58350 551.32 MXN
04232-12-2512308X5004232-2512308X50tratado con chorroM8251133,32418,328,896108501,58350 551.32 MXN
04232-12-2512310X2504232-2512310X25tratado con chorroM10251133,32418,328,896108251,58350 534.52 MXN
04232-12-2512310X3004232-2512310X30tratado con chorroM10251133,32418,328,896108301,58350 534.52 MXN
04232-12-2512310X4004232-2512310X40tratado con chorroM10251133,32418,328,896108401,58350 551.32 MXN
04232-12-2512310X5004232-2512310X50tratado con chorroM10251133,32418,328,896108501,58350 551.32 MXN

Otros artículos de esta categoría

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero

04232

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232-10

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232-14

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232-16

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas ajustables de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04233

Palancas excéntricas ajustables de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas ajustables de aluminio con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04233

Palancas excéntricas ajustables de aluminio con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>