norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción pivotante mini con palanca excéntrica
04363

Dispositivos de sujeción pivotante mini con palanca excéntrica

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido.Indicación:Los dispositivos de sujeción pivotante se utilizan principalmente cuando los puntos de sujeción para colocar y retirar piezas de trabajo deban estar libres.

* Fuerza manual admisible para la empuñadura.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04363 Dispositivos de sujeción pivotante mini con palanca excéntrica 204 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción pivotante 85,5 kB

Planos

Dispositivos de sujeción pivotante mini con palanca excéntrica

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
Referencia

Versión 1Superficie
cuerpo
de base
ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVX
mín.
X
máx.
Y
mín.
Y
máx.
Fuerza de
sujeción
N
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04363-0100a la izquierdabruñido301018185226220,8611,584,3501,21636622,8M44,32722,425,22224,8800100* 2,927.68 MXN
04363-0150a la izquierdabruñido401423236835301815,3105,3631,51945828,5M55,33430,833,831,734,71500150* 3,384.36 MXN
04363-0200a la izquierdabruñido501830308745371,2820,7168,4801,824651245,5M88,44831,939,632,940,62100200* 4,311.16 MXN
04363-0300a la izquierdabruñido6022404010755451,5825,42010,41002,330851557M1010,56435,746,738,249,22800300* 5,540.08 MXN
04363-1100a la derechabruñido301018185226220,8611,584,3501,21636622,8M44,32722,425,22224,8800100* 2,927.68 MXN
04363-1150a la derechabruñido401423236835301815,3105,3631,51945828,5M55,33430,833,831,734,71500150* 3,384.36 MXN
04363-1200a la derechabruñido501830308745371,2820,7168,4801,824651245,5M88,44831,939,632,940,62100200* 4,311.16 MXN
04363-1300a la derechabruñido6022404010755451,5825,42010,41002,330851557M1010,56435,746,738,249,22800300* 5,540.08 MXN