norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos compactos con retroceso por muelle y efecto simple o doble, forma A, brida arriba
04368_A

Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos compactos con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los dispositivos de sujeción pivotantes hidráulicos compactos están diseñados para aquellos sistemas de sujeción en que los puntos de sujeción tienen que estar libres al extraer o colocar dentro la pieza. Además son idóneos cuando haya muy poco espacio disponible. Los dispositivos de sujeción pivotantes compactos funcionan como cilindros de tracción de efecto doble o simple. Para los dispositivos de sujeción pivotantes compactos hay tres clases de carcasa donde elegir, así como distintas formas de accionamiento. El movimiento de sujeción se inicia mediante un movimiento de giro o carrera superpuesto. La carrera de sujeción en sí es un movimiento lineal. Hay disponibles numerosas variantes con un ángulo de giro de 90° hacia la izquierda o la derecha. Material:Carcasa y pistón de acero.
Junta de NBR.
Versión:Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Indicación:Si se excede el caudal volumétrico admisible en el dispositivos de sujeción pivotante, hay que instalar entremedias una válvula de estrangulación.
La presión de servicio admisible de los dispositivos de sujeción pivotantes depende de la longitud del brazo de sujeción.
Al montar los brazos de sujeción hay que sostenerlos para no dañar la guía de bolas de los dispositivos de sujeción pivotantes.
En función de la conexión de ventilación, en los dispositivos de sujeción pivotantes de efecto simple se debe cambiar el filtro sinterizado por un tornillo tapón.

El brazo de sujeción de los dispositivos de sujeción pivotantes compactos no está incluido en el volumen de suministro.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento:- Conexión roscada
- Conexión de brida y junta tórica
- Canales perforados.
Datos técnicos:Presión de servicio máx.: 350 bar.Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Estructura compacta.
- Muchas variantes.
- Acceso sin colisiones a la pieza de trabajo.
A petición:Diámetros del pistón y carreras más grandes, más ángulos de giro, distintos asientos del brazo de sujeción, con control de la posición.Accesorios:Brazo de sujeción para dispositivo de sujeción pivotante compacto 04368-10.Volumen de suministro- 1 ud. tuerca de ranura M27x1,5 (solo en los dispositivos de sujeción pivotantes compactos 04368-14081104190100, 04368-14081104190200, 04368-14062104190100, 04368-14062104190200).
- 1 ud. de tornillo o tuerca para asiento de brazo de sujeción.
Indicación sobre el dibujo:
Forma AGW: Brida arriba, Racor de empalme
Forma AOF: Brida arriba, Conexión de brida y junta tórica
Forma BGW: Brida abajo, Racor de empalme
Forma BOF: Brida abajo, Conexión de brida y junta tórica
Forma C: Rosca interior

1) Contorno de instalación
2) Ver accesorios
3) En los cilindros de efecto simple, la conexión está equipada con un filtro sinterizado integrado
4) Con giro a la izquierda
5) Con giro a la derecha
6) Incluidos en el volumen de suministro
Características especiales:
RoHS

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos compactos con retroceso por muelle y efecto simple o doble, forma A, brida arriba

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Tipo de
conexión
Dirección de giroDiámetro
del pistón
CarreraB

B1B2B3
B4DD1D2GHH1H2H3H4H5CADAcc.PrecioPedir
04368-14081104190100ADe doble efectoracor de empalmea la derecha1484022---10--M27x1,511010391735111 10,612.00 MXN
04368-14081204190100ADe doble efectoconexión de brida y junta tóricaa la derecha14840-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 10,612.00 MXN
04368-14081104190200ADe doble efectoracor de empalmea la izquierda1484022---10--M27x1,511010391735111 10,612.00 MXN
04368-14081204190200ADe doble efectoconexión de brida y junta tóricaa la izquierda14840-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 10,612.00 MXN
04368-14062104190100ADe efecto simpleracor de empalmea la derecha1464022---10--M27x1,511010391735111 10,500.00 MXN
04368-14062204190100ADe efecto simpleconexión de brida y junta tóricaa la derecha14640-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 9,744.00 MXN
04368-14062104190200ADe efecto simpleracor de empalmea la izquierda1464022---10--M27x1,511010391735111 10,500.00 MXN
04368-14062204190200ADe efecto simpleconexión de brida y junta tóricaa la izquierda14640-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 9,744.00 MXN
ReferenciaFormaModelo
de forma
Tipo de
conexión
Dirección de giroH6H7H8H9H10LL1L2L3L4L5L6Caudal volumétrico
máx.
(cm³/s)
Demanda de aceite/Carrera
(cm³)
CADAcc.PrecioPedir
04368-14081104190100ADe doble efectoracor de empalmea la derecha881211,5-4022,516x45°----2,51,2 10,612.00 MXN
04368-14081204190100ADe doble efectoconexión de brida y junta tóricaa la derecha881211,58,55032-2422-2,52,51,2 10,612.00 MXN
04368-14081104190200ADe doble efectoracor de empalmea la izquierda881211,5-4022,516x45°----2,51,2 10,612.00 MXN
04368-14081204190200ADe doble efectoconexión de brida y junta tóricaa la izquierda881211,58,55032-2422322,52,51,2 10,612.00 MXN
04368-14062104190100ADe efecto simpleracor de empalmea la derecha6101211,5-4022,516x45°----2,51,2 10,500.00 MXN
04368-14062204190100ADe efecto simpleconexión de brida y junta tóricaa la derecha6101211,58,55032-2422-2,52,51,2 9,744.00 MXN
04368-14062104190200ADe efecto simpleracor de empalmea la izquierda6101211,5-4022,516x45°----2,51,2 10,500.00 MXN
04368-14062204190200ADe efecto simpleconexión de brida y junta tóricaa la izquierda6101211,58,55032-2422-2,52,51,2 9,744.00 MXN