norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción pivotantes pesados con recorrido de sujeción extendido, aptos para automatización
04364-05

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados con recorrido de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los dispositivos de sujeción pivotantes pesados con recorrido de sujeción extendido se prestan especialmente para las operaciones de sujeción automatizadas.

Al principio del proceso de sujeción y gracias a la curva de control integrada, el brazo de sujeción realiza un movimiento hacia abajo con carrera de giro de 90°. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo.
Material:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Modo de accionamiento:Llave de impacto con momento de torsión ajustable.
En caso de funcionamiento automatizado, por ejemplo mediante llaves de impacto con par de apriete regulable, para la apertura y el apriete puede utilizarse como máximo el 50 % del par de apriete máximo especificado o de la fuerza de sujeción máxima especificada.
Ventajas:- Apto para automatización
- Elevadas fuerzas de sujeción
- Sujeción rápida
Volumen de suministroDispositivos de sujeción pivotantes con casquillo de posicionamiento.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04364-05 Dispositivos de sujeción pivotantes pesados con recorrido de sujeción extendido, aptos para automatización 218 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados con recorrido de sujeción extendido, aptos para automatización

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, con recorrido de sujeción extendido, aptos para automatización, forma A, con brazo de sujeción

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, con recorrido de sujeción extendido, aptos para automatización, forma A, con brazo de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaModelo
de forma
BB1B2D

D1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3S1S2SWPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
kN
CADAcc.PrecioPedir
04364-05-1061con giro a la derechaAcon brazo de sujeción90702211M1226105164311530291050665550311019286 14,504.00 MXN
04364-05-0061con giro a la izquierdaAcon brazo de sujeción90702211M1226105164311530291050665550311019286 14,504.00 MXN

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, con recorrido de sujeción extendido, aptos para automatización, forma B, sin brazo de sujeción

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, con recorrido de sujeción extendido, aptos para automatización, forma B, sin brazo de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaModelo
de forma
BB1D

D2HH1H2H3H4H5H6L3S1S2SWCADAcc.PrecioPedir
04364-05-1060con giro a la derechaBsin brazo de sujeción90701126105164311530291050311019 13,104.00 MXN
04364-05-0060con giro a la izquierdaBsin brazo de sujeción90701126105164311530291050311019 13,104.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50