|
|
04370Ganchos de sujeción con inserto protector |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido. Inserto protector POM o de poliuretano 99 Shore A.Versión:Tratado en caliente y bruñido.Indicación:El inserto protector de plástico incorporado ofrece una protección óptima contra posibles daños en superficies sensibles de la pieza.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | B | R | R1 | R2 | F máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04370-206 | A | poliacetal | 16 | 6,5 | 11 | 10 | 42 | 20 | 6 | 10,5 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 | | | 803.60 MXN | | 04370-208 | A | poliacetal | 20 | 8,5 | 15 | 12 | 52 | 25 | 8 | 13,5 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 | | | 1,066.52 MXN | | 04370-210 | A | poliacetal | 25 | 10,5 | 18 | 14 | 66 | 32 | 10 | 17,5 | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6 | | | 1,734.88 MXN | | 04370-212 | A | poliacetal | 32 | 12,5 | 20 | 17 | 83 | 40 | 12 | 21 | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8 | | | 3,134.32 MXN | | 04370-2106 | B | poliacetal | 16 | 6,5 | - | 10 | 41,5 | 20 | - | 10 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 | | | 926.80 MXN | | 04370-2108 | B | poliacetal | 20 | 8,5 | - | 12 | 51,5 | 25 | - | 13 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 | | | 1,125.04 MXN | | 04370-2110 | B | poliacetal | 25 | 10,5 | - | 14 | 65,5 | 32 | - | 17 | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6 | | | 1,739.64 MXN | | 04370-2112 | B | poliacetal | 32 | 12,5 | - | 17 | 82,5 | 40 | - | 21 | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8 | | | 3,153.64 MXN | | 04370-306 | A | poliuretano | 16 | 6,5 | 11 | 10 | 42 | 20 | 6 | 10,5 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 | | | 909.72 MXN | | 04370-308 | A | poliuretano | 20 | 8,5 | 15 | 12 | 52 | 25 | 8 | 13,5 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 | | | 1,099.28 MXN | | 04370-310 | A | poliuretano | 25 | 10,5 | 18 | 14 | 66 | 32 | 10 | 17,5 | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6 | | | 1,738.80 MXN | | 04370-312 | A | poliuretano | 32 | 12,5 | 20 | 17 | 83 | 40 | 12 | 21 | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8 | | | 3,165.96 MXN | | 04370-3106 | B | poliuretano | 16 | 6,5 | - | 10 | 41,5 | 20 | - | 10 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 | | | 1,006.60 MXN | | 04370-3108 | B | poliuretano | 20 | 8,5 | - | 12 | 51,5 | 25 | - | 13 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 | | | 1,212.96 MXN | | 04370-3110 | B | poliuretano | 25 | 10,5 | - | 14 | 65,5 | 32 | - | 17 | 17 | 14 | 32 | 60 | 11,6 | | | 1,772.12 MXN | | 04370-3112 | B | poliuretano | 32 | 12,5 | - | 17 | 82,5 | 40 | - | 21 | 20 | 18 | 40 | 80 | 18,8 | | | 3,250.52 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|