norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:El soporte intermedio para ganchos de sujeción puede montarse directamente en el elemento de sujeción como soporte intermedio.
Mediante la fijación del soporte intermedio al elemento de sujeción, la pieza de trabajo puede apoyarse en los contornos de la pieza de trabajo ocupando especialmente poco espacio.
Material:Acero.Versión:Bruñido.Indicación:El soporte intermedio debe fijarse antes de su uso con los tornillos de cabeza cilíndrica M6 10.9 incluidos en el volumen de suministro.Volumen de suministro1x cuerpo de base
2x tornillos de cabeza cilíndrica M6 10.9
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04378-50 Soporte intermedio para ganchos de sujeción 408 kB

Planos

Soporte intermedio para ganchos de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLBHB1D

GL1L2L3CADAcc.PrecioPedir
04378-50-24086848171524M8423522 2,520.28 MXN
04378-50-25086848171525M8423623 2,520.28 MXN
04378-50-32087558171532M8504027 2,520.28 MXN
04378-50-40129568172040M12605434 2,775.53 MXN
04378-50-501210573172050M12705939 2,775.53 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50