norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Tensores de fuerza, 3 etapas, forma A, con brazo de sujeción
04629-10_A

Tensores de fuerza, 3 etapas, forma A, con brazo de sujeción

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Forjado, cincado en negro.Aplicación:Al accionar el tornillo de ajuste, el brazo de sujeción regula su altura de manera continua y sujeta la pieza de trabajo.Montaje:1. Colocar un elemento de soporte sobre la mesa de herramienta y fijarlo con el par de apriete especificado.
2. Poner el brazo de sujeción en la posición requerida.
3. Apretando el tornillo de ajuste se sujeta la pieza de trabajo.
Ventajas:- Gran fuerza de sujeción de 22–49 kN.
- Elementos de fácil montaje.
- Posibilidad de sujeción muy rápida y sin complicaciones.
- Ajuste continuo de altura y longitud.
- Aplicación en ranuras en T de 14–28 mm y en sistemas de retícula M12, M16, M20.
- Pieza de presión disponible en acabado liso y acanalado.
Accesorios:Elevación 04630
Piezas de presión 04631
Volumen de suministro- Unidad de sujeción
- Elemento de soporte de 3 fases
- Conjunto de fijación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04629-10_A Tensores de fuerza, 3 etapas, forma A, con brazo de sujeción 244 kB

Planos

Tensores de fuerza, 3 etapas, forma A, con brazo de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaModelo
de forma
H1A
mín.
A
máx.
BB1Ancho
de
ranura
D

D1HH2H3H4H5LL1SWFuerza de
sujeción
kN
Par de apriete
M1
Nm
Par de apriete
M2
Nm
CADAcc.PrecioPedir
04629-10-2120651versión cortaAcon brazo de sujeción9-743058521314M12M1267982516166514,56225540 7,382.76 MXN
04629-10-1121301versión largaAcon brazo de sujeción13-12937106681814M12M1610114634272713022,583010070 10,024.00 MXN
04629-10-1161501versión largaAcon brazo de sujeción16-14748144752018M16M20116175432929150251043200150 11,648.00 MXN
04629-10-1201701versión largaAcon brazo de sujeción16-16968172852522M20M24140207523434170291249220200 15,708.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50