norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente, negro cincado.Indicación:En caso de utilizar el elemento de sujeción sin tuerca de ranura en T DIN508, la placa de alojamiento debe tener una resistencia a la extensión de 900 N/mm² por lo menos.
No limpiar con aire comprimido.
Aplicación:Al accionar el tornillo de ajuste, el brazo de sujeción regula su altura de manera continua y sujeta la pieza de trabajo.Ventajas:- Sujeción en progresión continua.
- Fuerzas de sujeción 12 kN / 16 kN.
- Medidas compactas.
- Escala de alturas permite un rápido preajuste de la altura de sujeción.
- Pieza de presión con montaje imperdible.
- Repelente de la suciedad y las virutas.
- El brazo de sujeción curvado permite una sujeción vertical y segura para el proceso con un momento de torsión definido.
- El tensor de fuerza compacto se puede unir con la elevación 04627-05 sin tornillos, con un novedoso cierre rápido.
Accesorios:Elevaciones con cierre rápido 04627-05.
Juego de piezas de presión 04627-10.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04627 Tensores de fuerza, compactos 321 kB

Planos

Tensores de fuerza, compactos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
mín.
A
máx.
BB1B2DHH1H2H3H4L

L1L2L3Ancho
de
ranura
SWFuerza de
sujeción
kN
Par de apriete
M1
Nm
Par de apriete
M2
Nm
CADAcc.PrecioPedir
04627-121238,559,547,538,528M1256,5-1180-1003,5-103,592,5811071216141,5-16314101210040 13,695.50 MXN
04627-161222,840,247,538,528M1252-1070-903,5-93,592,5811071216126-143,514101610040 13,394.50 MXN