|
|
04624-20_AAbrazaderas de palanca giratoria y retroceso por muelle,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las abrazaderas de palanca giratoria resultan excelentes para un sistema de sujeción con poco espacio disponible. Las abrazaderas de palanca giratoria, por sus medidas compactas, se pueden usar con gran versatilidad en los sistemas de sujeción con falta de espacio, ofreciendo así con frecuencia la posibilidad de soluciones flexibles.Material:Carcasa y pistón de acero.Versión:Carcasa bruñida. Pistón endurecido.Indicación:En las abrazaderas de palanca giratoria, la palanca tensora está unida al vástago del pistón. En las abrazaderas de palanca giratoria de efecto simple, la palanca tensora se destensa y se abre mediante tracción de resorte, en las de efecto doble, mediante un medio de presión. En las abrazaderas de palanca giratoria, el aceite se alimenta a través de los canales perforados. Al tensar con la abrazadera de palanca giratoria, la palanca tensora se mueve con una carrera lineal hacia la pieza, sujetándola. Para destensar la pieza, la palanca tensora se retrae hasta que la pieza se puede extraer por arriba sin colisiones. La carrera individual de una abrazadera de palanca giratoria depende de la selección de la palanca tensora.
Los elementos de sujeción deben revisarse con regularidad por si presentan suciedad. Limpiarlos en caso necesario. Hay que tener cuidado de que, debido a la posición de instalación, no se formen acumulaciones de virutas en el rango de giro de la palanca tensora de la abrazadera de palanca giratoria.
En la instalación, la superficie de brida de la abrazadera de palanca giratoria debe adaptarse a la altura de la pieza de trabajo y además el punto de sujeción se debe posicionar horizontalmente.
El posicionamiento correcto de la abrazadera de palanca giratoria permite compensar óptimamente las tolerancias de la pieza a pesar de lo corta que sea la palanca tensora.
Con las abrazaderas de palanca giratoria se pueden generar grandes fuerzas. Hay que asegurarse de que las piezas de trabajo y los sistemas de sujeción estén diseñados para estas cargas.
Las abrazaderas de palanca giratoria se pueden equipar con palancas tensoras individuales. La fuerza de sujeción de una abrazadera de palanca giratoria depende de la longitud de la palanca tensora.
Las palancas tensoras para las abrazaderas de palanca giratoria no están incluidas en el suministro.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.Modo de accionamiento:Canales perforados.Datos técnicos:Presión de servicio máx.: 400 bar.Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Sin fuerzas transversales al sujetar. - Reducidas medidas de instalación. - Variada selección de palancas tensoras. - Acceso óptimo sin colisiones a la pieza de trabajo. - Suministro de presión sin conductos.A petición:Diámetro del pistón y carreras más grandes, así como con control de la posición.Accesorios:Palancas tensoras para abrazaderas de palanca giratoria 04624-30.Volumen de suministro4 uds. de tornillos de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 con clase de resistencia 8.8 incluidos.Indicación sobre el dibujo:1) Longitud de la palanca tensora (ver 04624-30) 2) Carrera (ver 04624-30) 3) ver accesorios 4) Contorno de instalación 5) Bordes redondeados 6) Soltar 7) Sujetar alternativamente 8) Sujetar Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Diámetro del pistón | Modelo de forma | Tipo de conexión | B | B1 | D | D1 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04624-20-121304 | A | 12 | De doble efecto | canales perforados | 27 | 19,5 | 19,4 | 20 | M4 | M4x8 | 15 | 21 | 21 | 7,5 | 21,5 |  | | 6,340.60 MXN | | 04624-20-161304 | A | 16 | De doble efecto | canales perforados | 34 | 25 | 23 | 24 | M5 | M5x12 | 20 | 26 | 28 | 10,5 | 26,5 |  | | 7,585.48 MXN | | 04624-20-201304 | A | 20 | De doble efecto | canales perforados | 40 | 30 | 29 | 30 | M6 | M6x10 | 25 | 32,5 | 35 | 9 | 33 |  | | 8,280.16 MXN | | 04624-20-251304 | A | 25 | De doble efecto | canales perforados | 52 | 38,5 | 35 | 36 | M8 | M8x12 | 31,25 | 37 | 43,75 | 11,5 | 38 |  | | 8,904.00 MXN | | 04624-20-321304 | A | 32 | De doble efecto | canales perforados | 66 | 49 | 43 | 45 | M10 | M10x15 | 40 | 42 | 56 | 13 | 43 |  | | 10,892.00 MXN | | 04624-20-401304 | A | 40 | De doble efecto | canales perforados | 78 | 59 | 53 | 55 | M12 | M12x18 | 50 | 47 | 70 | 17,5 | 48 |  | | 12,208.00 MXN | |
Referencia | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | R | Fuerza de pistón con 100 bar (kN) | Fuerza de pistón con 400 bar (kN) | Volumen (cm³) | Superficie del pistón efectiva (cm²) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04624-20-121304 | 14 | 11 | 23 | 26 | 18,5 | 3,75 | 8,75 | 7,5 | 7,5 | 10,6 | 1,7 | 7 | 1,06 | 1,77 |  | | 6,340.60 MXN | | 04624-20-161304 | 17 | 13 | 26 | 32 | 23 | 4,5 | 9,5 | 10 | 10 | 14,2 | 2,8 | 11,3 | 2,03 | 2,83 |  | | 7,585.48 MXN | | 04624-20-201304 | 17 | 14 | 31 | 40 | 30 | 5 | 13,5 | 11 | 12,5 | 15,7 | 4,5 | 18 | 4,52 | 4,52 |  | | 8,280.16 MXN | | 04624-20-251304 | 20 | 15 | 33 | 49 | 35,5 | 6,75 | 14,75 | 11 | 15,63 | 18,7 | 6,15 | 24,6 | 8,82 | 6,15 |  | | 8,904.00 MXN | | 04624-20-321304 | 23 | 17 | 38 | 62 | 45 | 8,5 | 18,5 | 9 | 20 | 19,7 | 10,1 | 40,6 | 16,27 | 10,17 |  | | 10,892.00 MXN | | 04624-20-401304 | 25 | 19 | 40 | 74 | 55 | 9,5 | 21,5 | 12 | 25 | 24,7 | 15,9 | 63,6 | 31,8 | 15,9 |  | | 12,208.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|