norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Abrazaderas de palanca hidráulicas de doble efecto, forma B, conexión de brida y junta tórica
04624-40_B

Abrazaderas de palanca hidráulicas de doble efecto, forma B,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las abrazaderas de palanca se prestan óptimamente para usos cuando la situación de sujeción no permite que la pieza de trabajo se pueda extraer libremente hacia arriba cuando no está sujeta. Debido al movimiento lineal de la palanca tensora al abrir o al cerrar la abrazadera de palanca, esta última resulta especialmente adecuada para las situaciones de sujeción en que no es posible el movimiento lateral del elemento de sujeción, p. ejemplo por el obstáculo de contornos. El pistón transmite la fuerza a la palanca tensora de la abrazadera de palanca. La forma de actuación doble de la abrazadera de palanca define claramente los tiempos de apertura y de cierre.Material:Carcasa y pistón de acero.Versión:Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Indicación:La palanca tensora de la abrazadera de palanca genera su fuerza de sujeción óptima en posición horizontal.
En las piezas de trabajo, las tolerancias se compensan hasta una divergencia de posición de +/- 8,5°.
La fuerza de sujeción de una abrazadera de palanca depende de la longitud de la palanca tensora.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento:- Conexión roscada
- Conexión de brida y junta tórica
- Canales perforados.
Datos técnicos:- Presión de servicio máx. para diámetros de pistón de 16 y 25: 350 bar.
- Presión de servicio máx. para diámetros de pistón de 40: 200 bar.
Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Rascador de metal integrado.
- Carcasa parcialmente retráctil.
- Acceso sin colisiones a la pieza de trabajo.
- Suministro de presión sin conductos.
- Variadas posibilidades de instalación
A petición:Con control de posiciónVolumen de suministro- 1 ud. de palanca tensora para abrazadera de palanca.
- 4 uds. de tornillos de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 con clase de resistencia 8.8 incluidos
- 4 uds. de cubiertas de plástico.
- 2 uds. de juntas tóricas 7x1,5 (para la forma de accionamiento de conexión por brida y junta tórica).
Indicación sobre el dibujo:
H1*= punto de sujeción óptimo; quedan -1,5 mm hasta el tope de la palanca tensora

1) Contorno de instalación
2) Soltar
3) Sujetar
4) Borde redondeado
5) Solo en el diámetro de pistón 16 los taladros están cerrados con tornillos tapón
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04624-40_B Abrazaderas de palanca hidráulicas de doble efecto, forma B, conexión de brida y junta tórica 332 kB

Planos

Abrazaderas de palanca hidráulicas de doble efecto, forma B, conexión de brida y junta tórica
Abrazaderas de palanca hidráulicas de doble efecto, forma B, conexión de brida y junta tórica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDiámetro
del pistón
Tipo de
conexión
B

B1B2B4C
(Grados)
DD1D2GHH1H2H3H4CADAcc.PrecioPedir
04624-40-161204B16conexión de brida y junta tórica6138720693838,54M6x1211741,537,510,522,5 9,688.00 MXN
04624-40-251204B25conexión de brida y junta tórica7256827655050,54M8x2215650541922 12,964.00 MXN
04624-40-401204B40conexión de brida y junta tórica956213,529657070,55M10x221916567,72025 14,028.00 MXN
ReferenciaFormaDiámetro
del pistón
LL1L2L4L5L6L7L8L10Fuerza de sujeción
a 100 bar
(kN)
Fuerza de sujeción
con 200 bar
(kN)
Fuerza de sujeción
con 350 bar
(kN)
CADAcc.PrecioPedir
04624-40-161204B16523815281949357,5241,5-5,2 9,688.00 MXN
04624-40-251204B25725624442463,5361028,13,9-13,8 12,964.00 MXN
04624-40-401204B4010078366631,582,550,510429,519- 14,028.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50