|
|
04624-50_ACilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los cilindros de bloque con rosca interior y vástago de pistón son ideales para las situaciones de sujeción en que se requieren carreras cortas con fuerzas elevadas. Los cilindros de bloque se pueden utilizar como cilindros de presión y de tracción. En los vástagos de pistón con rosca interior se pueden enroscar distintas piezas de presión. Los cilindros de bloque garantizan una elevada presión de servicio y se pueden fijar con facilidad con tornillos cilíndricos gracias a la forma cúbica y compacta de la carcasa. En los cilindros de bloque se instala de serie una junta doble hidráulica. De este modo, en el área de la junta por el lado del vástago se obtiene la ventaja de un funcionamiento continuo casi sin fugas. Además, los cilindros de bloque traen de serie instalados rascadores de metal que impiden que penetren virutas.Material:Carcasa y pistón de acero. Junta de NBR.Versión:Carcasa bruñida. Pistón endurecido.Indicación:Deben evitarse las fuerzas transversales sobre los cilindros de bloque.
Si el cilindro de bloque se atornilla transversalmente al eje del cilindro, se recomienda un soporte adicional del cilindro de bloque. Si el cilindro de bloque se utiliza como cilindro de presión, el soporte debe realizarse en el lado del fondo, si se utiliza como cilindro de tracción, en el lado del vástago. Hay que observar la carga dinámica admisible en la carrera de avance del vástago. En los cilindros de bloque de efecto simple se requiere una conexión de ventilación.
Se debe evitar la penetración en el cilindro de líquido de corte y de refrigeración.
Las piezas de presión no están incluidas en el volumen de suministro.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.Modo de accionamiento:- Conexión roscada - Conexión de brida y junta tóricaDatos técnicos:Presión de servicio máx.: 500 bar.Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Rascador de metal integrado. - Múltiples posibilidades de fijación - Grandes rangos de carrera. - Grandes rangos de fuerza . - Reducidas medidas de instalación. - Utilización de junta hidráulica doble.Accesorios:- Perno de apoyo 02153. - Soportes con bola oscilante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006. - Pinzas de forma hexagonal 07114.Volumen de suministro2 uds. de juntas tóricas (para la forma de accionamiento de conexión por brida y junta tórica) incluidas.Indicación sobre el dibujo:Forma A: Perforaciones longitudinales y transversales, conexión de rosca Forma B: Lado del fondo, perforación central, conexión de brida y junta tórica Forma C: Lado ancho, conexión de brida y junta tórica
1) Contorno de instalación DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Diámetro del pistón | Carrera | Tipo de conexión | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | G | G1 | H | H1 | H2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04624-50-160821011 | A | De efecto simple | 16 | 8 | racor de empalme | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 3,647.84 MXN | | 04624-50-162021011 | A | De efecto simple | 16 | 20 | racor de empalme | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 4,082.12 MXN | | 04624-50-200821011 | A | De efecto simple | 20 | 8 | racor de empalme | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 3,647.84 MXN | | 04624-50-202021011 | A | De efecto simple | 20 | 20 | racor de empalme | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 4,198.04 MXN | | 04624-50-250821011 | A | De efecto simple | 25 | 8 | racor de empalme | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 |  | | 3,734.92 MXN | | 04624-50-252021011 | A | De efecto simple | 25 | 20 | racor de empalme | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 |  | | 4,400.76 MXN | | 04624-50-321021011 | A | De efecto simple | 32 | 10 | racor de empalme | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 |  | | 4,516.40 MXN | | 04624-50-322021011 | A | De efecto simple | 32 | 20 | racor de empalme | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 |  | | 5,095.44 MXN | | 04624-50-401021011 | A | De efecto simple | 40 | 10 | racor de empalme | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 |  | | 5,008.64 MXN | | 04624-50-402021011 | A | De efecto simple | 40 | 20 | racor de empalme | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 |  | | 6,224.68 MXN | | 04624-50-161611011 | A | De doble efecto | 16 | 16 | racor de empalme | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 3,647.84 MXN | | 04624-50-163211011 | A | De doble efecto | 16 | 32 | racor de empalme | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 4,082.12 MXN | | 04624-50-165011011 | A | De doble efecto | 16 | 50 | racor de empalme | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 4,082.12 MXN | | 04624-50-201611011 | A | De doble efecto | 20 | 16 | racor de empalme | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 3,705.80 MXN | | 04624-50-203211011 | A | De doble efecto | 20 | 32 | racor de empalme | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 3,763.76 MXN | | 04624-50-205011011 | A | De doble efecto | 20 | 50 | racor de empalme | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 3,966.48 MXN | | 04624-50-252011011 | A | De doble efecto | 25 | 20 | racor de empalme | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 |  | | 3,734.92 MXN | | 04624-50-255011011 | A | De doble efecto | 25 | 50 | racor de empalme | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 |  | | 4,400.76 MXN | | 04624-50-322511011 | A | De doble efecto | 32 | 25 | racor de empalme | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 |  | | 4,516.40 MXN | | 04624-50-325011011 | A | De doble efecto | 32 | 50 | racor de empalme | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 |  | | 5,674.48 MXN | | 04624-50-402511011 | A | De doble efecto | 40 | 25 | racor de empalme | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 |  | | 5,008.64 MXN | | 04624-50-405011011 | A | De doble efecto | 40 | 50 | racor de empalme | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 |  | | 6,224.68 MXN | |
Referencia | Forma | Modelo de forma | Diámetro del pistón | Carrera | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | SW | Superficie del pistón efectiva (cm²) | Fuerza de presión con 100 bar (kN) | Fuerza de tracción en 100 bar (kN) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04624-50-160821011 | A | De efecto simple | 16 | 8 | 56 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | - |  | | 3,647.84 MXN | | 04624-50-162021011 | A | De efecto simple | 16 | 20 | 91 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | - |  | | 4,082.12 MXN | | 04624-50-200821011 | A | De efecto simple | 20 | 8 | 61 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | - |  | | 3,647.84 MXN | | 04624-50-202021011 | A | De efecto simple | 20 | 20 | 95 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | - |  | | 4,198.04 MXN | | 04624-50-250821011 | A | De efecto simple | 25 | 8 | 64 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | - |  | | 3,734.92 MXN | | 04624-50-252021011 | A | De efecto simple | 25 | 20 | 94 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | - |  | | 4,400.76 MXN | | 04624-50-321021011 | A | De efecto simple | 32 | 10 | 75 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | - |  | | 4,516.40 MXN | | 04624-50-322021011 | A | De efecto simple | 32 | 20 | 100 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | - |  | | 5,095.44 MXN | | 04624-50-401021011 | A | De efecto simple | 40 | 10 | 79 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | - |  | | 5,008.64 MXN | | 04624-50-402021011 | A | De efecto simple | 40 | 20 | 104 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | - |  | | 6,224.68 MXN | | 04624-50-161611011 | A | De doble efecto | 16 | 16 | 56 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 |  | | 3,647.84 MXN | | 04624-50-163211011 | A | De doble efecto | 16 | 32 | 73 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 |  | | 4,082.12 MXN | | 04624-50-165011011 | A | De doble efecto | 16 | 50 | 91 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | 24,5 | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 |  | | 4,082.12 MXN | | 04624-50-201611011 | A | De doble efecto | 20 | 16 | 61 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 |  | | 3,705.80 MXN | | 04624-50-203211011 | A | De doble efecto | 20 | 32 | 77 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 |  | | 3,763.76 MXN | | 04624-50-205011011 | A | De doble efecto | 20 | 50 | 95 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | 24,5 | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 |  | | 3,966.48 MXN | | 04624-50-252011011 | A | De doble efecto | 25 | 20 | 64 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 |  | | 3,734.92 MXN | | 04624-50-255011011 | A | De doble efecto | 25 | 50 | 94 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | 26 | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 |  | | 4,400.76 MXN | | 04624-50-322511011 | A | De doble efecto | 32 | 25 | 75 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | 4,9 |  | | 4,516.40 MXN | | 04624-50-325011011 | A | De doble efecto | 32 | 50 | 100 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | 27 | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | 4,9 |  | | 5,674.48 MXN | | 04624-50-402511011 | A | De doble efecto | 40 | 25 | 79 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 |  | | 5,008.64 MXN | | 04624-50-405011011 | A | De doble efecto | 40 | 50 | 104 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | 27 | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 |  | | 6,224.68 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|