|
|
04624-30_APalancas tensoras para abrazaderas de palanca giratoria, forma... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las palancas tensoras se pueden utilizar para las abrazaderas de palanca giratoria hidráulicas 04624-20, así como para las abrazaderas de palanca giratoria neumáticas 04624-19. Se puede elegir entre las palancas tensoras "estándar" y las palancas tensoras "de pieza bruta". Las palancas tensoras "estándar" vienen con el mecanizado terminado y están listas para usar directamente. Las palancas tensoras "de pieza bruta" se pueden mecanizar aún individualmente. Para facilitar el mecanizado, las piezas brutas son de acero no endurecido. Una vez realizado el contorno individual, hay que insertar la palanca tensora y endurecerla para evitar que se pueda deformar durante el uso. Material:Estándar y pieza bruta de acero.Versión:Estándar endurecido. Pieza bruta no endurecida.Indicación:El posicionamiento correcto de la abrazadera de palanca giratoria permite compensar óptimamente las tolerancias de la pieza a pesar de lo corta que sea la palanca tensora. Los elementos de sujeción deben revisarse con regularidad por si presentan suciedad. Limpiarlos en caso necesario. La fuerza de sujeción efectiva debe calcularse individualmente para cada palanca tensora. La posición óptima de la palanca tensora es de 90°. Antes de utilizar la "pieza bruta" de la palanca tensora, deben cumplirse las siguientes profundidades de endurecimiento: profundidad de endurecimiento 0,3 + 0,2 dureza HRC 50 +/- 2.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.Montaje:La palanca tensora se engancha en el pistón de la abrazadera de palanca giratoria y se asegura mediante el pasador guía. De este modo la palanca tensora está asegurada en dirección axial y frente a torsiones.A petición:Otras dimensiones y formas.Indicación sobre el dibujo:Forma A: Estándar Forma B: Pieza bruta Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | para el diámetro del pistón | Carrera | B | H | L | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04624-30-12091 | A | estándar | 12 | 0,98 | 12 | 6 | 9 | 1,5 | | | 1,158.08 MXN | | 04624-30-12131 | A | estándar | 12 | 1,12 | 12 | 6 | 13,5 | 1,5 | | | 1,302.84 MXN | | 04624-30-12181 | A | estándar | 12 | 1,97 | 12 | 6 | 18 | 1,5 | | | 1,418.76 MXN | | 04624-30-12221 | A | estándar | 12 | 2,45 | 12 | 6 | 22,5 | 1,5 | | | 1,563.52 MXN | | 04624-30-16121 | A | estándar | 16 | 0,78 | 16 | 8 | 12 | 2 | | | 1,186.92 MXN | | 04624-30-16181 | A | estándar | 16 | 1,16 | 16 | 8 | 18 | 2 | | | 1,331.68 MXN | | 04624-30-16241 | A | estándar | 16 | 1,6 | 16 | 8 | 24 | 2 | | | 1,476.44 MXN | | 04624-30-16301 | A | estándar | 16 | 1,94 | 16 | 8 | 30 | 2 | | | 1,621.20 MXN | | 04624-30-20151 | A | estándar | 20 | 1,48 | 20 | 10 | 15 | 2,5 | | | 1,274.00 MXN | | 04624-30-20221 | A | estándar | 20 | 2,21 | 20 | 10 | 22,5 | 2,5 | | | 1,418.76 MXN | | 04624-30-20301 | A | estándar | 20 | 2,95 | 20 | 10 | 30 | 2,5 | | | 1,563.52 MXN | | 04624-30-20371 | A | estándar | 20 | 3,68 | 20 | 10 | 37,5 | 2,5 | | | 1,765.96 MXN | | 04624-30-25191 | A | estándar | 25 | 1,26 | 25 | 12,5 | 19 | 3 | | | 1,534.40 MXN | | 04624-30-25281 | A | estándar | 25 | 1,86 | 25 | 12,5 | 28 | 3 | | | 1,737.12 MXN | | 04624-30-25381 | A | estándar | 25 | 2,52 | 25 | 12,5 | 38 | 3 | | | 1,910.72 MXN | | 04624-30-25471 | A | estándar | 25 | 3,12 | 25 | 12,5 | 47 | 3 | | | 2,084.60 MXN | | 04624-30-32241 | A | estándar | 32 | 2,56 | 32 | 16 | 24 | 4 | | | 2,547.72 MXN | | 04624-30-32361 | A | estándar | 32 | 3,85 | 32 | 16 | 36 | 4 | | | 2,866.36 MXN | | 04624-30-32481 | A | estándar | 32 | 5,13 | 32 | 16 | 48 | 4 | | | 3,184.72 MXN | | 04624-30-32601 | A | estándar | 32 | 6,4 | 32 | 16 | 60 | 4 | | | 3,474.24 MXN | | 04624-30-40301 | A | estándar | 40 | 3,05 | 40 | 20 | 30 | 5 | | | 3,647.84 MXN | | 04624-30-40451 | A | estándar | 40 | 4,6 | 40 | 20 | 45 | 5 | | | 4,169.20 MXN | | 04624-30-40601 | A | estándar | 40 | 6,1 | 40 | 20 | 60 | 5 | | | 4,603.48 MXN | | 04624-30-40751 | A | estándar | 40 | 7,6 | 40 | 20 | 75 | 5 | | | 5,008.64 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|