|
|
04486-04_SG12- Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Placas de adaptador para una aplicación flexible de los elementos de sujeción y el tope fijo en ranuras en T.Material:Acero.Versión:Bruñido.Indicación:Las placas de adaptador pueden fijarse a través de distintas interfaces.
La versión sin perforación se puede utilizar para un mecanizado de acabado por parte del cliente.Ventajas:- Ajuste de precisión en ranuras en T. - Versión estable.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | Forma | B | B1 | D | D1 | D2 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04486-04-123001000 | Systemgröße 12 | A | 100 | - | 25 | - | - | M12 | M12 | 30 | 5,5 | - | 24 | 300 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | - | - |  | | 8,652.00 MXN | | 04486-04-123001001 | Systemgröße 12 | B | 100 | 50 | 25 | 20 | 13 | M12 | M12 | 30 | 5,5 | 12,6 | 24 | 300 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 63 | 125 |  | | 10,976.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|