|
|
|
04486-04_SG16- Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Placas de adaptador para una aplicación flexible de los elementos de sujeción y el tope fijo en ranuras en T.Material:Acero.Versión:Bruñido.Indicación:Las placas de adaptador pueden fijarse a través de distintas interfaces.
La versión sin perforación se puede utilizar para un mecanizado de acabado por parte del cliente.Ventajas:- Ajuste de precisión en ranuras en T. - Versión estable.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Tamaño | Forma | B | B1 | D | D1 | D2 | G | G1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 04486-04-164401000 | Tamaño de sistema 16 | A | 100 | - | 25 | - | - | M16 | M16 | 30 | 5,5 | - | 440 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | - | - | - | - | - |  | | 11,468.10 MXN | | | 04486-04-164401001 | Tamaño de sistema 16 | B | 100 | 50 | 25 | 20 | 13 | M16 | M16 | 30 | 5,5 | 12,6 | 440 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 63 | 100 | 125 | 150 | 189 |  | | 14,538.30 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|