|
|
04470-05Mordaza dentada ajustable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo base bruñido. Mordaza de sujeción tratada en caliente y bruñida. La superficie de sujeción de la mordaza de sujeción está pulida.Indicación:La mordaza dentada ajustable se utiliza en combinación con la placa de soporte CL. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | J | L | L1 | L2 | F1 kN | M1 Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04470-05-93108016 | 25 | 8,5 | 14 | 19,5 | 16 | 7 | 7 | 72 | 16,5 | 10 | 3,6 | 6,5 | | | 3,392.76 MXN | | 04470-05-93112022 | 35 | 13 | 20 | 29 | 22 | 9 | 12 | 105 | 26,5 | 13,5 | 7,4 | 19 | | | 4,928.84 MXN | | 04470-05-93116030 | 40 | 17 | 26 | 39 | 30 | 13 | 14 | 137 | 30 | 17,5 | 11,7 | 32 | | | 7,122.08 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|