norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Placa del adaptador de acero.
Cuña de sujeción de acero 1.0715 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Placa del adaptador cincado.
Cuña de sujeción bruñida o con acabado natural.
Indicación:Las placas del adaptador permiten una compatibilidad del dispositivo de sujeción rápida Kipp con la configuración de agujeros 4 para placas de trama perforada o placas con perforación de Ø de 16 mm, Ø de 20 mm o Ø de 28 mm.
Al girar el tornillo de cabeza cilíndrica, se tensan las partes del tornillo de apriete en la perforación.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04756_B Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con placa del adaptador, forma B 154 kB

Planos

Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con placa del adaptador, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
BB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4SSWCADAcc.PrecioPedir
04756-0116Bacero5273816M5M630,517,596113073856 825.72 MXN
04756-1120Bacero inoxidable5273820M5M6342196113073856 904.12 MXN
04756-0128Bacero5273828M5M6412896113073856 1,060.64 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50