|
|
04753_BPernos de sujeción de acero, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844. Perno de centrado y cuña de sujeción de acero 1.0715. Anillo de sujeción de acero.Versión:Empuñadura negra, recubierta con plástico. Perno de centrado y anillo de sujeción fosfatado. Cuña de sujeción bruñida. Escala de medición grabada con láser.Indicación:Al girar la palanca de sujeción, se tensan ambas cuñas de sujeción en la perforación. Se pueden fijar con fiabilidad uno o más topes regulables de distintos espesores mediante el anillo de sujeción ajustable continuo. Aplicación:Los pernos de sujeción son ideales para fijar topes regulables comunes así como distintos espesores de material a mesas de trama perforada / mesas de soldadura con un Ø de orificio de 16 mm o 28 mm.Ventajas:Rango de sujeción de ajuste progresivo de 0-36 mm y 0-75 mm. Independiente del diámetro y la calidad de la superficie de la perforación (hasta H12). El rango de sujeción se ajusta fácil y previamente con la escala. La retención no afecta la superficie en la perforación. Efecto de tracción hacia abajo también con espesor de material delgado de la mesa (≥8 mm o ≥4 mm). Compatible con topes regulables comunes.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | D | D1 | H | H1 | H2 | B Rango de sujeción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04753-0116 | B | 65 | 16 | 34 | 109 | 17,5 | 80 | 0-36 | | | 1,918.00 MXN | | 04753-0128 | B | 80 | 28 | 48 | 168 | 28 | 129 | 0-75 | | | 2,269.96 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|