norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Endurecido (52 +2 HRC) y bruñido.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04440_AN Tope 155 kB

Planos

Tope

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

CADAcc.PrecioPedir
04440-12Tope 1,063.44 MXN

Otros artículos de esta categoría