|
|
04193Hierros de sujeción acodados y con tornillos |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido. Tornillos 8.8 tratados en caliente.Versión:Hierros de sujeción lacados, tornillos bruñidos.Indicación:"F" depende de la profundidad de ranura según DIN 650.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | L | A | A1 | B | B1 | E1 | E2 | F | G Para ranura en T | D | D1 | M | F kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04193-1010 | 100 | 15 | 30 | 30 | 15 | 32 | 32 | 22-46 | 10 | M10x80 | M10 | 12 | 13,9 | | | 1,087.52 MXN | | 04193-1212 | 125 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 28-58 | 12 | M12x100 | M12 | 16 | 20,2 | | | 1,289.12 MXN | | 04193-1214 | 125 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 28-56 | 14 | M12x100 | M12 | 16 | 20,2 | | | 1,289.12 MXN | | 04193-1616 | 160 | 25 | 50 | 50 | 25 | 49 | 50 | 36-72 | 16 | M16x125 | M16 | 20 | 37,8 | | | 1,755.60 MXN | | 04193-1618 | 160 | 25 | 50 | 50 | 25 | 49 | 50 | 36-69 | 18 | M16x125 | M16 | 20 | 37,8 | | | 1,755.60 MXN | | 04193-2020 | 200 | 30 | 60 | 60 | 30 | 55 | 70 | 43-92 | 20 | M20x160 | M20 | 24 | 58,8 | | | 2,823.24 MXN | | 04193-2022 | 200 | 30 | 60 | 60 | 30 | 55 | 70 | 43-92 | 22 | M20x160 | M20 | 24 | 58,8 | | | 2,823.24 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|