|
|
04130Hierros de sujeción ahorquillados con saliente, acero y aluminio |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o EN AW-7022.Versión:Lacado, aluminio con acabado natural.Indicación:Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | L1 | A | B1 | B2 | B3 | L2 | L3 | Para tornillo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04130-08 | acero para temple y revenido | 100 | 15 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 414.40 MXN | | 04130-10 | acero para temple y revenido | 125 | 20 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 542.64 MXN | | 04130-12 | acero para temple y revenido | 160 | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 570.64 MXN | | 04130-121 | acero para temple y revenido | 200 | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 649.32 MXN | | 04130-16 | acero para temple y revenido | 200 | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 854.56 MXN | | 04130-161 | acero para temple y revenido | 250 | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 973.56 MXN | | 04130-20 | acero para temple y revenido | 250 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 1,400.00 MXN | | 04130-201 | acero para temple y revenido | 315 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 1,782.76 MXN | | 04130-24 | acero para temple y revenido | 250 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 1,820.28 MXN | | 04130-241 | acero para temple y revenido | 315 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 2,024.68 MXN | | 04130-30 | acero para temple y revenido | 315 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 2,772.00 MXN | | 04130-301 | acero para temple y revenido | 400 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 3,167.08 MXN | | 04130-208 | aluminio | 100 | 15 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 1,044.68 MXN | | 04130-210 | aluminio | 125 | 20 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 967.12 MXN | | 04130-212 | aluminio | 160 | 28 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 851.20 MXN | | 04130-2121 | aluminio | 200 | 36 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 1,305.36 MXN | | 04130-216 | aluminio | 200 | 36 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 1,566.60 MXN | | 04130-2161 | aluminio | 250 | 40 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 2,034.48 MXN | | 04130-220 | aluminio | 250 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 2,669.52 MXN | | 04130-2201 | aluminio | 315 | 48 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 3,481.80 MXN | | 04130-224 | aluminio | 250 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 2,729.72 MXN | | 04130-2241 | aluminio | 315 | 48 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 3,772.16 MXN | | 04130-230 | aluminio | 315 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 3,638.32 MXN | | 04130-2301 | aluminio | 400 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 4,922.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|