|
|
04192Hierros de sujeción con tornillos |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido. Tornillos 8.8 tratados en caliente.Versión:Hierros de sujeción lacados. Tornillos bruñidos.Indicación:"F" depende de la profundidad de ranura según DIN 650.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | L | A | B | B1 | E1 | E2 | F | G Para ranura en T | D | D1 | F kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04192-1010 | 80 | 15 | 30 | 12 | 15 | 30 | 8-32 | 10 | M10x80 | M10 | 13,9 | | | 734.44 MXN | | 04192-1212 | 100 | 20 | 40 | 14 | 21 | 40 | 10-40 | 12 | M12x100 | M12 | 20,2 | | | 904.96 MXN | | 04192-1214 | 100 | 20 | 40 | 14 | 21 | 40 | 10-38 | 14 | M12x100 | M12 | 20,2 | | | 904.96 MXN | | 04192-1616 | 125 | 25 | 50 | 18 | 26 | 45 | 13-49 | 16 | M16x125 | M16 | 37,8 | | | 1,261.12 MXN | | 04192-1618 | 125 | 25 | 50 | 18 | 26 | 45 | 13-46 | 18 | M16x125 | M16 | 37,8 | | | 1,311.80 MXN | | 04192-2020 | 160 | 30 | 60 | 22 | 30 | 60 | 16-65 | 20 | M20x160 | M20 | 58,8 | | | 2,051.56 MXN | | 04192-2022 | 160 | 30 | 60 | 22 | 30 | 60 | 16-65 | 22 | M20x160 | M20 | 58,8 | | | 2,051.56 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|