|
|
04189Hierros de sujeción desplazables por las dos caras |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.0503.Versión:Tratado en caliente y bruñido.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | C | D | E | F | G | H | Fuerza de sujeción N | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04189-08063 | 63 | 25 | 12 | 12 | 25 | 7 | 9 | M8 | 6900 | 22 | | | 664.44 MXN | | 04189-08080 | 80 | 25 | 12 | 17 | 32 | 7 | 9 | M8 | 6900 | 22 | | | 727.44 MXN | | 04189-10080 | 80 | 25 | 16 | 14 | 32 | 10 | 11 | M10 | 11300 | 45 | | | 758.80 MXN | | 04189-10100 | 100 | 25 | 16 | 20 | 40 | 10 | 11 | M10 | 11300 | 45 | | | 885.36 MXN | | 04189-10125 | 125 | 25 | 16 | 30 | 45 | 10 | 11 | M10 | 11300 | 45 | | | 980.00 MXN | | 04189-12100 | 100 | 32 | 19 | 20 | 40 | 10 | 13 | M12 | 16700 | 80 | | | 885.36 MXN | | 04189-12125 | 125 | 32 | 19 | 30 | 45 | 10 | 13 | M12 | 16700 | 80 | | | 1,011.92 MXN | | 04189-12160 | 160 | 32 | 22 | 45 | 50 | 10 | 13 | M12 | 16700 | 80 | | | 1,201.20 MXN | | 04189-16125 | 125 | 38 | 19 | 30,5 | 40 | 12 | 17 | M16 | 18000 | 115 | | | 1,043.84 MXN | | 04189-16160 | 160 | 38 | 22 | 43 | 50 | 12 | 17 | M16 | 18000 | 115 | | | 1,391.32 MXN | | 04189-16200 | 200 | 38 | 25 | 58 | 60 | 12 | 17 | M16 | 20200 | 129 | | | 1,644.44 MXN | | 04189-20125 | 125 | 38 | 22 | 27,5 | 40 | 15 | 21 | M20 | 19700 | 157 | | | 1,233.68 MXN | | 04189-20160 | 160 | 38 | 22 | 40 | 50 | 15 | 21 | M20 | 19700 | 157 | | | 1,455.44 MXN | | 04189-20200 | 200 | 50 | 25 | 55 | 60 | 15 | 21 | M20 | 22900 | 183 | | | 1,771.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|