|
|
04402Dispositivo de sujeción compresor |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Leva de acero para herramientas. Eje y empuñadura de acero para temple y revenido. Botón esférico de duroplast PF 31.Versión:Leva y eje endurecidos y bruñidos. Empuñadura bruñida. Botón esférico negro.Indicación:* Fuerza manual admisible para la empuñadura.Accesorios:Empuñaduras estándar 06355. Empuñaduras roscadas con límite de momento de torsión 06357.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | A mín. | A máx. | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Fuerza de sujeción N | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04402-252500 | sin empuñadura | 25 | 26,7 | 25 | 23 | 16 | 10 | 1,7 | M4 x 6 | M4x6 | - | 15 | 123° | 12 | - | 3000 | 150* | | | 4,454.80 MXN | | 04402-252501 | con empuñadura | 25 | 26,7 | 25 | 23 | 16 | 10 | 1,7 | M4 x 6 | M4x6 | 20 | 15 | 123° | 12 | 69,5 | 3000 | 150* | | | 4,839.24 MXN | | 04402-323200 | sin empuñadura | 32 | 34,5 | 32 | 30 | 20 | 13 | 2,5 | M6 x 9 | M6 x 9 | - | 19,5 | 135° | 15 | - | 4000 | 200* | | | 5,146.68 MXN | | 04402-323201 | con empuñadura | 32 | 34,5 | 32 | 30 | 20 | 13 | 2,5 | M6 x 9 | M6 x 9 | 25 | 19,5 | 135° | 15 | 103 | 4000 | 200* | | | 5,607.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|