norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción planos con excéntrica, forma C, sin perno de alojamiento con palanca tensora
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónDescripción del producto:Forma C sin pasador de posicionamiento con palanca tensora.Material:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:La palanca tensora en la forma C se puede orientar horizontal y verticalmente como quiera el usuario en pasos de 30° soltando el tornillo prisionero.Montaje:Ver el plano (forma A).Ventajas:- Diseño plano y compacto - Sujeción rápida y sencilla de componentesIndicación sobre el dibujo:
1) Posición de inicio de sujetar 2) Posición final de sujetar 3) Tornillo prisionero
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.