norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción planos de acero para ranuras en T
04571-10

Dispositivos de sujeción planos de acero para ranuras en T

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero.
Elemento de sujeción y tope de acero para muelles.
Versión:Cuerpo base tratado en caliente.Indicación de pedido:La referencia incluye un par compuesto de un elemento de sujeción y un tope.Indicación:Girando el tornillo excéntrico en el elemento de sujeción, la pieza de trabajo se presiona hacia abajo (efecto de tracción hacia abajo). Además, el elemento de sujeción presiona la pieza de trabajo al tope y permite una posición plana paralela.
El lado del tope ofrece una referencia que permite repeticiones precisas.
Carrera del excéntrico: 1,2 mm.
Aplicación:Adecuado para dispositivos y mesas con ranura en T para sujeciones de piezas individuales y múltiples.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo excéntrico
2) Elemento de sujeción
3) Tope
4) Cuerpo base
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04571-10 Dispositivos de sujeción planos de acero para ranuras en T 310 kB

Planos

Dispositivos de sujeción planos de acero para ranuras en T

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

B1HH1H2LL1L2SWAncho
de
ranura
F
kN
Par
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
04571-10-10182010,57,5546251541049 9,632.00 MXN
04571-10-12182010,57,5548251541249 9,632.00 MXN
04571-10-14222010,57,5552251541449 10,920.00 MXN
04571-10-16252010,57,5548251541649 11,116.00 MXN
04571-10-18252010,57,5548251541849 11,368.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50