|
|
|
04395_BPernos de sujeción de acero, altura 50 y 100 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Perno de sujeción de acero. Anillo de sujeción de latón.Versión:Perno de sujeción endurecido y bruñido. Anillo de sujeción con acabado natural.Indicación:Los pernos de sujeción se pueden fijar directamente en la mesa de máquinas con tuercas correderas en ranura. Mediante clases de tolerancia reducidas (js6) en la altura, se garantiza una sujeción paralela a la mesa. El rango de sujeción es de 8 – 40 mm. También se pueden suministrar tornillos tensores para los rangos de sujeción 40 – 67 y 65 – 87 mm. La arandela intermedia impide daños en la mesa de máquinas, así como desplazamientos al apretar. El anillo de sujeción de latón impide presiones en la pieza de trabajo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | H | Rango de sujeción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 04395-050 | 50 | 8-40 |  | | 3,695.99 MXN | | | 04395-100 | 100 | 8-40 |  | | 4,189.92 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|