|
|
04629Tensores de fuerza |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Forjado, cincado en negro.Indicación:A fin de limitar el desgaste del tornillo de ajuste, se recomienda utilizar pasta para tornillos. El tensor de fuerza se puede elevar aún más con el elemento intermedio.
El volumen de suministro incluye: elemento de sujeción, elemento portante y tuerca corredera en ranura DIN 508 con tornillo de sujeción de clase de resistencia 12.9.Aplicación:Al accionar el tornillo de ajuste, el brazo de sujeción regula su altura de manera continua y sujeta la pieza de trabajo.Ventajas:- Gran fuerza de sujeción de 22–49 kN. - Poca altura de montaje. - Elementos de fácil montaje. - Posibilidad de sujeción muy rápida y sin complicaciones. - Ajuste continuo de altura y longitud. - Aplicación en ranuras en T de 12–28 mm y en sistemas de retícula M10, M12, M16, M20. - Pieza de presión disponible en acabado liso y acanalado.Accesorios:Elevación 04630 Piezas de presión 04631Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | H2 | A mín. | A máx. | B | B1 | Ancho de ranura | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Fuerza de sujeción kN | Par de apriete M1 Nm | Par de apriete M2 Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04629-112135 | versión larga | 6-68 | 13 | 110 | 54 | 18 | 14 | M12 | 13 | M16 | M8 | 36 | 85 | 135 | 13 | 25 | 115 | 8 | 30 | 100 | 70 | | | 7,701.12 MXN | | 04629-116135 | versión larga | 6-68 | 16 | 114 | 54 | 18 | 18 | M16 | 17 | M16 | M8 | 36 | 85 | 135 | 16 | 28 | 115 | 8 | 30 | 100 | 150 | | | 7,701.12 MXN | | 04629-116155 | versión larga | 5-80 | 16 | 134 | 60 | 20 | 18 | M16 | 17 | M20 | M8 | 42 | 105 | 155 | 16 | 32 | 131 | 10 | 43 | 220 | 150 | | | 8,193.36 MXN | | 04629-120175 | versión larga | 7-88 | 19 | 165 | 75 | 25 | 22 | M20 | 21 | M24 | M10 | 52 | 125 | 175 | 19 | 36 | 146,5 | 12 | 49 | 220 | 200 | | | 10,920.00 MXN | | 04629-210065 | versión corta | 5-38 | 15 | 50 | 45 | 13 | 12 | M10 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 65 | 11 | - | 47,5 | 6 | 22 | 50 | 35 | | | 4,976.44 MXN | | 04629-212065 | versión corta | 5-38 | 15 | 50 | 45 | 13 | 14 | M12 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 65 | 11 | - | 47,5 | 6 | 22 | 50 | 40 | | | 4,976.44 MXN | | 04629-212095 | versión corta | 6-50 | 12 | 82 | 54 | 18 | 14 | M12 | 13 | M16 | M8 | 36 | 78 | 95 | 12 | 20 | 76 | 8 | 32 | 120 | 70 | | | 6,774.88 MXN | | 04629-216110 | versión corta | 6-50 | 15 | 95 | 60 | 20 | 18 | M16 | 17 | M20 | M8 | 42 | 92 | 110 | 15 | 26 | 87 | 10 | 40 | 150 | 150 | | | 7,845.88 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|