|
|
|
04518Dispositivos de sujeción con leva de acero con palanca tensora y... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:El dispositivo de sujeción con leva es un elemento de sujeción rápida que sirve para presionar piezas de trabajo sobre los topes fijos y sobre un soporte simultáneamente a través de una mordaza pivotante y de una excéntrica en espiral. El dispositivo de sujeción con leva se puede posicionar y sujetar con el casquillo de centrado (ver plano) sobre un sistema de retícula modular.
Las versiones 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 y 04518-006035 disponen de 2 insertos de metal duro redondos.Fuerza de sujeción:04518-006... = 3800 N 04518-010... = 7200 NCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Dispositivos de sujeción con leva de acero con palanca tensora y casquillo de centrado, mordaza de sujeción de acero acanalada |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Versión 1 | A | B | D | D1 | E | H | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | R | F N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 04518-006005 | A | A la derecha | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 11 | 25 | 45 | 4 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | 3,231.84 MXN | | | 04518-010005 | A | A la derecha | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 18 | 40 | 74 | 6 | 35 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | 4,669.42 MXN | | | 04518-006025 | A | A la izquierda | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 11 | 25 | 45 | 4 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | 3,231.84 MXN | | | 04518-010025 | A | A la izquierda | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 18 | 40 | 74 | 6 | 35 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | 4,669.42 MXN | |
|
Dispositivos de sujeción con leva, con palanca tensora y casquillo de centrado de acero, mordaza de sujeción con dos insertos de metal duro, redonda |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Versión 1 | A | B | D | D1 | E | H | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | R | F N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 04518-006010 | B | A la derecha | 38,5 | 25 | 12 | M6 | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | 3,236.95 MXN | | | 04518-010010 | B | A la derecha | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | 5,497.17 MXN | | | 04518-006030 | B | A la izquierda | 38,5 | 25 | 12 | M6 | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | 3,231.84 MXN | | | 04518-010030 | B | A la izquierda | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | 5,497.17 MXN | |
|
Dispositivos de sujeción con leva, con palanca tensora de acero con palanca tensora y casquillo de centrado, mordaza de sujeción con dos insertos de metal duro, redonda y prismática |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | A | B | D | D1 | D2 máx. | D3 mín. | E | H | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | R | F=Fuerza de sujeción N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 04518-006015 | C | A la derecha | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | 3,368.19 MXN | | | 04518-010015 | C | A la derecha | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 27 | 4,5 | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | 5,449.91 MXN | | | 04518-006035 | C | A la izquierda | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | 3,368.19 MXN | | | 04518-010035 | C | A la izquierda | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 27 | 4,5 | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | 5,449.91 MXN | |
|
Dispositivos de sujeción con leva, con palanca tensora y casquillo de centrado de acero, mordaza de sujeción de POM acanalada |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Versión 1 | A | B | D | D1 | E | H | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | R | F N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 04518-006020 | D | A la derecha | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 11 | 25 | 45 | 4,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | 3,227.32 MXN | | | 04518-010020 | D | A la derecha | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 18 | 40 | 74 | 7 | 34,5 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | 4,682.96 MXN | | | 04518-006040 | D | A la izquierda | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 11 | 25 | 45 | 4,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 |  | | 3,307.39 MXN | | | 04518-010040 | D | A la izquierda | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 18 | 40 | 74 | 7 | 34,5 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 |  | | 4,682.96 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|