norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cadenas de rodillos de acero para sets de tensores de cadena
04211-03

Cadenas de rodillos de acero para sets de tensores de cadena

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Indicación:Las cadenas de rodillos para sets de tensores de cadena se pueden utilizar con los sets de tensores de cadena (04211) para la sujeción de piezas de trabajos redondas, irregulares y grandes o muy grandes. Las cadenas de rodillos se pueden acortar y ensamblar como se desee con otras cadenas de rodillos.Accesorios:Tensores de acero para sets de tensores de cadena, 04211-06.Volumen de suministro1x cadena de rodillosCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04211-03 Cadenas de rodillos de acero para sets de tensores de cadena 215 kB

Planos

Cadenas de rodillos de acero para sets de tensores de cadena

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

B1GLL1PFuerza de
sujeción
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
04211-03-15012520131512611115,87515 387.24 MXN
04211-03-15025020131525323815,87515 419.44 MXN
04211-03-15050020131550749215,87515 691.60 MXN
04211-03-1510002013151015100015,87515 871.36 MXN
04211-03-40012533252114812725,440 435.96 MXN
04211-03-40025033252125022925,440 565.04 MXN
04211-03-40050033252150448325,440 806.68 MXN
04211-03-401000332521101299125,440 1,226.40 MXN