norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes con perforación cilíndrica (con pinzas planas) de SmCo con carcasa de acero inoxidable
09070-10

Imanes con perforación cilíndrica (con pinzas planas) de SmCo...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable 1.4104.
Núcleo magnético de SmCo (samario-cobalto).
Indicación:Sistema blindado.Rango de temperatura:350 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09070-10 Imanes con perforación cilíndrica (con pinzas planas) de SmCo con carcasa de acero inoxidable 188 kB

Planos

Imanes con perforación cilíndrica (con pinzas planas) de SmCo con carcasa de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09070-10-12020 ±0,154,58660 413.40 MXN
09070-10-12525 ±0,154,58780 490.62 MXN
09070-10-13232 ±0,25,5117200 585.00 MXN
09070-10-14040 ±0,25,510,58420 1,010.10 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2023 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50