norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Estimados clientes y socios comerciales, debido a las actuales interrupciones operativas de las TI, nuestros sistemas están actualmente sólo disponibles de forma limitada. Nuestros expertos están trabajando a toda velocidad para remediar las circunstancias. Le pedimos su comprensión y puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono en el número +52 444 4543650. Le informaremos tan pronto como hayamos podido rectificar el problema. Para consultas y pedidos, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en norelem.mexico@gmail.com. NOTA: ¡¡¡SE PUEDEN HACER PEDIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL!!! Atentamente, norelem México
Imanes con rosca interior (pinzas planas) de NdFeB, cuadrados, con funda protectora de goma
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Carcasa de acero. Núcleo magnético de NdFeB (neodimio). Funda protectora de goma TPE.Versión:Carcasa cincada. Funda protectora de goma de color negro.Indicación:Pinza plana con rosca interior, sistema blindado. Con funda protectora de goma para proteger superficies delicadas. Con la funda protectora de goma, aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.Rango de temperatura:60 °C máx.Montaje:Sujeción óptima en chapas finas con superficie delicada.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.