norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura
09072-10

Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado.Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09072-10 Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura 121 kB

Planos

Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09072-10-250425 ±0,15M4736 69.16 MXN
09072-10-320432 ±0,2M4775 74.62 MXN
09072-10-400440 ±0,2M4890 97.24 MXN
09072-10-500650 ±0,2M610170 119.60 MXN
09072-10-500850 ±0,2M810170 131.82 MXN
09072-10-630863 ±0,20M814290 219.18 MXN
09072-10-800880 ±0,25M818550 356.46 MXN
09072-10-801080 ±0,25M1018550 362.44 MXN